(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etiqueta PL versión en inglés
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las etiquetas de advertencia (rectangulares, en inglés, con símbolos y texto), consulte las secciones siguientes:
Material | Superficie | Aquellos con la película de poliéster con deposición de aluminio y la superficie con recubrimiento blanco |
Material adhesivo | Adhesivo acrílico | |
Espesor | 50 ± 2 a 3 μm | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C | |
Temperatura mínima de operación | 15°C | |
Periodo de almacenamiento | 1 año | |
Lugar de uso | Interior | |
Tamaño | Horizontal 60 mm x Vertical 90 mm |
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 bolsa | 10 etiquetas incl. |
Número de parte | Contenido de la etiqueta |
PL-KCC-A | Precaución: Enredo |
PL-KCC-B | Precaución: pellizcos |
PL-KCC-D | Peligro de descarga eléctrica |
PL-KCC-F | Advertencia de entrada |
PL-KCC-G | Precaución a altas temperaturas |
Número de Parte |
---|
PL-KCC-A |
PL-KCC-B |
PL-KCC-F |
PL-KCC-G |
Cargando…
Ancho(mm) | 60 | Altura(mm) | 90 | Idioma | Inglés |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de piezas | 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente