(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etiqueta de marca de símbolo de triángulo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las etiquetas de advertencia (símbolos triangulares), consulte las secciones siguientes:
Material | Superficie | Aquellos con la película de poliéster con deposición de aluminio y la superficie con recubrimiento blanco |
Material adhesivo | Adhesivo acrílico | |
Espesor | 50 ± 2 a 3 μm | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C | |
Temperatura mínima de operación | 15°C | |
Periodo de almacenamiento | 1 año | |
Lugar de uso | Interior |
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 bolsa | 5 hojas / 10 hojas |
Número de parte | Contenido de la etiqueta | Cantidad de etiquetas por bolsa |
ISO-A-S-5P | Precaución de descarga eléctrica | 150 hojas (30 hojas x 5 hojas) |
ISO-B-S-5P | Precaución de disparo | |
ISO-D-S-5P | Precaución láser | |
ISO-E-S-5P | Zona peligrosa | |
ISO-A-M-10P | Precaución de descarga eléctrica | 200 hojas (20 hojas x 10 hojas) |
ISO-B-M-10P | Precaución de disparo | |
ISO-D-M-10P | Precaución láser | |
ISO-E-M-10P | Zona peligrosa | |
ISO-A-L-10P | Precaución de descarga eléctrica | 30 hojas (3 hojas x 10 hojas) |
ISO-B-L-10P | Precaución de disparo | |
ISO-D-L-10P | Precaución láser | |
ISO-E-L-10P | Zona peligrosa |
Número de Parte |
---|
ISO-D-L-10P |
ISO-D-M-10P |
ISO-E-S-5P |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente