(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etiquetas de advertencia - Cumple con SEMI【50 piezas por paquete】

Etiquetas de advertencia - Cumple con SEMI
  • Descuento por volumen

Etiqueta PL de conformidad con el estándar SEMI.


● Es una etiqueta PL que cumple con las pautas de seguridad de las Normas SEMI S1-0701.
● Japonés, inglés y chino (simplificado) están disponibles en 2 tamaños y 24 patrones de etiquetas.
● Si es el mismo idioma del mismo tamaño, puede solicitar una combinación de hasta 5 modelos de patrones de etiquetas. (* Son 10 etiquetas por 1 carácter alfabético).

· Eventualmente, necesitará la confirmación de la asociación de acreditación SEMI. Tenga en cuenta que esta etiqueta no garantiza esto.
· Acerca de las etiquetas relacionadas con el láser
Las etiquetas relacionadas con los láseres SF016, SF017 y SF023 no cumplen con los estándares actuales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

[Tipo único]
Un conjunto de 50 hojas de la misma etiqueta.
Etiqueta PL estándar SEMI: imagen relacionada
[Tipo de combinación]
Se combinan 10 hojas de cada uno de los 5 tipos
en el mismo tamaño e idioma.
Etiqueta PL estándar SEMI: imagen relacionada

■ Tipo único (vertical 60 mm x horizontal 35 mm)
1 Pack Unidad 50 Piezas
Número de modeloCombinación
Símbolo de tipo
SF00110N

10E

10C
A
SF002B
SF003C
SF004D
SF005E
SF006F
SF007G
SF008H
SF009I
SF010J
SF011K
SF012L
SF013M
SF014N
SF015O
SF016P
SF017Q
SF018R
SF019S
SF020T
SF021U
SF022V
SF023W
SF024X

■ Tipo único (vertical 120 mm x horizontal 70 mm)
1 Pack Unidad 50 Piezas
Número de modeloCombinación
Símbolo de tipo
SF00120N

20E

20C
A
SF002B
SF003C
SF004D
SF005E
SF006F
SF007G
SF008H
SF009I
SF010J
SF011K
SF012L
SF013M
SF014N
SF015O
SF016P
SF017Q
SF018R
SF019S
SF020T
SF021U
SF022V
SF023W
SF024X

■ Tipo de combinación
1 Pack Unidad 50 Piezas

Más información

SEMI Standard PL Label:Related Image

SEMI Standard PL Label:Related Image

SEMI Standard PL Label:Related Image

SEMI Standard PL Label:Related Image
Número de Parte
SF002-10C
SF003-10E
SF004-10C
SF004-10N
SF005-10C
SF005-10E
SF005-10N
SF021-10E
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSIdioma Contenido de la etiqueta Detalles de etiqueta

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Chino simplificado)! Advertencia: Parte de voltaje de peligro incluida-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Inglés! Advertencia: Parte de la unidad provistaLas manos o la ropa enredadas pueden causar lesiones o fracturas de huesos. Después de detener las operaciones, abra la tapa.

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Chino simplificado)! Advertencia: Parte de la unidad provistaAtrapar las manos en la máquina puede causar lesiones o fracturas de huesos. Después de detener las operaciones, abra la tapa.

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10japonés! Advertencia: Parte de la unidad provistaAtrapar las manos en la máquina puede causar lesiones o fracturas de huesos. Después de detener las operaciones, abra la tapa.

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Chino simplificado)! Advertencia: Parte de alta temperatura incluidaPeligro de quemaduras. Por favor no toques.

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Inglés! Advertencia: Parte de alta temperatura incluidaPeligro de quemaduras. Por favor no toques.

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10japonés! Advertencia: Parte de alta temperatura incluidaPeligro de quemaduras. Por favor no toques.

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-Inglés! Advertencia: parte giratoria incluida-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 35 Altura(mm) 60 Cantidad de piezas 50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm