(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Base de CA para riel DIN

Base de CA para riel DIN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una base que permite montar tomas de corriente alterna sobre rieles DIN

  • Cargo separado


● El enchufe aplicable es Matsushita WK3001W (1 pin) y WK3004W (2 pin).
● Como puede girar el tornillo de fijación del riel incluso después de instalar la salida, puede alinear fácilmente la izquierda y la derecha. (La cubierta se retira para el modelo de 2 pines).
● Dado que se proporciona con el puerto de inserción del cable, no es necesario cortar una muesca para la salida.

Material Placa de acero SPHC
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-21-3C

Especificaciones

Base de CA para riel DIN: imagen relacionada

■ Se vende por separado

Número de parte Peso
S-21-3C 69

 

Más información

Base de CA para riel DIN: imagen relacionada

Base de CA para riel DIN: imagen relacionada

Accesorios

Tornillo de fijación de riel 2 piezas
Número de Parte
S-21-3C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6 Ancho(mm) 50
Altura(mm) 90 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 12 Procesamiento de superficies de pintura Recubrimiento de cromato trivalente
Cantidad de paquetes(piezas) 1 Compatible (Zócalo): Panasonic Electric Works Co., Ltd. WK3001W (1 pin) / WK3004W (2 pin)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-21-3C de la serie Base de CA para riel DIN.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm