(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carril DIN (modelo conductivo de acero)

Carril DIN (modelo conductivo de acero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Carril DIN (modelo conductivo de acero)
  • Carril DIN (modelo conductivo de acero)
  • Descuento por volumen

También está disponible un modelo conductivo de riel DIN.


● Se ha agregado la longitud fija de 1000 mm.
● Deje también el engorroso corte de los rieles DIN.
La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.
● Tiene una superficie de corte limpia y libre de rebabas.

 NS15NS35-7.5
MaterialAceroAcero
Tratamiento de superficiesGalvanizado, cromado trivalenteGalvanizado, cromado trivalente
Tamaño de tornillo de fijación recomendadoM4M6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Carril DIN (modelo conductivo de acero): imagen relacionada

● Longitud estándar de 500 mm y 1000 mm.
Número de modeloLongitud L
(mm)
Peso propio
(g)
NS1550073
NS15-10001000146
NS35-7.5500162
NS35-7.5-10001000324


● La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.

* La superficie de corte no recibe tratamiento superficial.

Más información

DIN Rail (Steel Conductive Model):Related Image
Número de Parte
NS15
NS15-65
NS15-70
NS15-75
NS15-80
NS15-85
NS15-90
NS15-95
NS15-100
NS15-1000
NS15-105
NS15-110
NS15-115
NS15-120
NS15-125
NS15-130
NS15-135
NS15-140
NS15-145
NS15-150
NS15-155
NS15-160
NS15-165
NS15-170
NS15-175
NS15-180
NS15-185
NS15-190
NS15-195
NS15-200
NS15-205
NS15-210
NS15-215
NS15-220
NS15-225
NS15-230
NS15-235
NS15-240
NS15-245
NS15-250
NS15-255
NS15-260
NS15-265
NS15-270
NS15-275
NS15-280
NS15-285
NS15-290
NS15-295
NS15-305
NS15-310
NS15-315
NS15-320
NS15-325
NS15-330
NS15-335
NS15-340
NS15-345
NS15-350
NS15-355
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracteristicas Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Dimensiones Espesor / Profundidad
(mm)
Medida del tornillo Observación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Producto de tamaño preferido500155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas65155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas70155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas75155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas80155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas85155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas90155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas95155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas100155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Producto de tamaño preferido1000155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas105155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas110155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas115155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas120155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas125155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas130155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas135155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas140155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas145155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas150155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas155155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas160155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas165155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas170155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas175155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas180155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas185155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas190155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas195155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas200155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas205155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas210155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas215155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas220155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas225155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas230155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas235155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas240155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas245155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas250155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas255155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas260155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas265155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas270155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas275155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas280155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas285155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas290155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas295155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas305155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas310155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas315155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas320155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas325155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas330155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas335155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas340155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas345155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas350155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas355155.5M4Agujero de montaje: 4.2 x 12.2 Agujero oblongo

Cargando…

Información básica

Material Hierro Procesamiento de superficies de pintura Galvanizado, cromado trivalente