(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles DIN - modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, espesor de 7,5 mm

Rieles DIN - modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, espesor de 7,5 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acabado limpio para superficies de corte sin rebabas.


● El riel DIN original de MISUMI que se logra a bajo precio.
● Deje también el engorroso corte de los rieles DIN.
La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.
MaterialAluminio
Tratamiento de superficiesTratamiento de alumbre
Tamaño de tornillo de fijación recomendadoM4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Orificios de montaje en riel DIN (modelo de aluminio), agujero largo de 4.5 x 25: imagen relacionada

● Dimensión estándar 1,000 mm
Número de modeloLongitud L
(mm)
Peso propio
(g)
MRC-50050083
MRC-10001000168

● La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.

Más información

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image
Número de Parte
MRC-65
MRC-70
MRC-75
MRC-80
MRC-85
MRC-90
MRC-95
MRC-100
MRC-1000
MRC-105
MRC-110
MRC-115
MRC-120
MRC-125
MRC-130
MRC-135
MRC-140
MRC-145
MRC-150
MRC-155
MRC-160
MRC-165
MRC-170
MRC-175
MRC-180
MRC-185
MRC-190
MRC-195
MRC-200
MRC-205
MRC-210
MRC-215
MRC-220
MRC-225
MRC-230
MRC-235
MRC-240
MRC-245
MRC-250
MRC-255
MRC-260
MRC-265
MRC-270
MRC-275
MRC-280
MRC-285
MRC-290
MRC-295
MRC-300
MRC-305
MRC-310
MRC-315
MRC-320
MRC-325
MRC-330
MRC-335
MRC-340
MRC-345
MRC-350
MRC-355
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracteristicas Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas90
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Producto de tamaño preferido1000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas195
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas225
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas245
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas255
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas285
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas295
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas315
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas325
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas330
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas335
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas340
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas345
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas355

Cargando…

Información básica

Material Aluminio Altura(mm) 35 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 7.5
Procesamiento de superficies de pintura Alumita Medida del tornillo M4