(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles DIN - modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, espesor de 7,3 mm

Rieles DIN - modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, espesor de 7,3 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Riel DIN estándar de aluminio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rieles DIN: modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, 7,3 mm de espesor, consulte las secciones siguientes:


● Es el riel DIN original de Misumi que ha reducido los costos de distribución al límite
darse cuenta del bajo precio.
● Déjanos el engorroso corte a nosotros.
La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.

MaterialAluminio
Tratamiento de superficiesTratamiento de alumbre
Tamaño de tornillo de fijación recomendadoM4

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Orificios de montaje en riel DIN (modelo de aluminio), agujero largo de 4.5 x 25: imagen relacionada

● Longitud estándar de 500 mm y 1000 mm.
Número de modeloLongitud L
(mm)
Peso propio
(g)
MRB-50050080
MRB-10001000159

● La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.

Más información

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image
DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image
Número de Parte
MRB-65
MRB-70
MRB-75
MRB-80
MRB-85
MRB-90
MRB-95
MRB-100
MRB-1000
MRB-105
MRB-110
MRB-115
MRB-120
MRB-125
MRB-130
MRB-135
MRB-140
MRB-145
MRB-150
MRB-155
MRB-160
MRB-165
MRB-170
MRB-175
MRB-180
MRB-185
MRB-190
MRB-195
MRB-200
MRB-205
MRB-210
MRB-215
MRB-220
MRB-225
MRB-230
MRB-235
MRB-240
MRB-245
MRB-250
MRB-255
MRB-260
MRB-265
MRB-270
MRB-275
MRB-280
MRB-285
MRB-290
MRB-295
MRB-300
MRB-305
MRB-310
MRB-315
MRB-320
MRB-325
MRB-330
MRB-335
MRB-340
MRB-345
MRB-350
MRB-355
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracteristicas Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas90
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Producto de tamaño preferido1000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas195
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas225
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas245
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas255
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas285
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas295
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas315
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas325
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas330
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas335
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas340
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas345
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Piezas cortadas355

Cargando…

Información básica

Material Aluminio Altura(mm) 35 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 7.3
Procesamiento de superficies de pintura Alumita Medida del tornillo M4

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm