(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador, Destornillador de torque aislado

Destornillador, Destornillador de torque aislado
  • Descuento por volumen

Ajustable en el rango de valor de par de apriete de 10 a 50 kgf/cm


● Los rangos de valores de par de apriete son de 10 a 50 kgf · cm, ajustables a incrementos mínimos de 0.25 kgf · cm.
● Además de las brocas de tornillo, todo está aislado que hace que este producto sea increíblemente útil al apretar tornillos en maquinaria eléctrica.
● Puede sentir y verificar cuando el destornillador alcanza su valor de torque cuando se suelta el embrague y hay un sonido y una sensación de que está inactivo.
● Se instala un protector de rotación libre que le permite apretar los tornillos sin tocar el anillo de ajuste de torque.
● Como el valor de torque se indica a través del diámetro del tornillo, puede apretar los tornillos al valor de torque correspondiente simplemente ajustando la posición del diámetro del tornillo.
● Peso: 410 g

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TD500

Especificaciones

Insulated Torque Screwdriver:Related Image

Más información

Insulated Torque Screwdriver:Related ImageInsulated Torque Screwdriver:Related Image
Número de Parte
TD500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación del producto Juego de controladores de precisión Peso(G) 410 Tamaño de la punta Número 2, grosor de la cuchilla 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TD500 de la serie Destornillador, Destornillador de torque aislado.