(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de corte de cable modelo trinquete

Herramienta de corte de cable modelo trinquete
  • Descuento por volumen

Cable de gran diámetro con un diámetro de 30 mm que también se puede cortar.


● Es un modelo de trinquete y puede cortar con operación ligera cortando en varias etapas sin dañar el cable.
● Mecanismo de bloqueo, con muelle de retorno
● Longitud: 250 mm.
● Peso: 700 g

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LK325A

Especificaciones

Herramienta de corte de cable modelo trinquete: imagen relacionada

Número de Parte
LK325A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Herramienta de corte de cable modelo trinquete: imagen relacionada

Información básica

Clasificación del producto Cortador de cable de trinquete Peso(G) 700 Diámetro de corte(mm o ø) 30 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LK325A de la serie Herramienta de corte de cable modelo trinquete.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm