(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arandela de resina de flúor.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores: arandela, resina de flúor, serie TT, consulte las secciones siguientes:
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 paquete incluye 10 piezas
Número de modelo | M (mm) |
Tamaño (Ddt) (mm) |
TT | 2.6 | 6-2.7-1.0 |
3 | 6-3.3-0.5 | |
6-3.3-1.0 | ||
4 | 8-4.5-0.5 | |
8-4.5-1.0 | ||
10-4.5-1.0 | ||
5 | 10-5.5-0.8 | |
12-5.5-0.5 | ||
12-5.5-1.0 | ||
6 | 13-6.5-1.0 |
Número de Parte |
---|
TT-2.6-6-2.7-1.0 |
TT-3-6-3.3-0.5 |
TT-3-6-3.3-1.0 |
TT-4-8-4.5-0.5 |
TT-4-8-4.5-1.0 |
TT-4-10-4.5-1.0 |
TT-5-10-5.5-0.8 |
TT-5-12-5.5-0.5 |
TT-5-12-5.5-1.0 |
TT-6-13-6.5-1.0 |
Cargando…
Aplicación | Tornillo/Tuerca | Forma del Espaciador | Otro | Material | Otro |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resina de flúor |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente