(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador de modelo cuadrado / Modelo vertical de latón

Espaciador de modelo cuadrado / Modelo vertical de latón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Espaciador modelo cuadrado, latón Duracon, modelo vertical




* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación. * La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Espaciador de modelo cuadrado / Modelo vertical de latón: imagen relacionada

Número de modelo M (mm) H (mm)
VAB 2.6 6
3 6
3 8
3 10
4 10

Más información

Espaciador de modelo cuadrado / Modelo vertical de latón: imagen relacionada

Número de Parte
VAB-2.6-6
VAB-3-6
VAB-3-8
VAB-3-10
VAB-4-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del Tornillo Altura
(mm)
Tornillo M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M2.662.6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10M363
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10M383
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10M3103
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10M4104

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para Placa de Circuito / Cuadrado Forma del Espaciador Hembra - Hembra Material Latón

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico