(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza plana / acero inoxidable【10-4,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana / acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de tornillo de cabeza pequeña, acero inoxidable.




· Disponible por paquete (10 incluidos) o por unidad de caja (el número incluido se muestra a continuación).
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.

Especificaciones

Tornillo de cabeza plana / acero inoxidable: imagen relacionada

Disponible como una caja
1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo Diámetro del tornillo
(mm)
Longitud debajo del cuello L
(mm)
Longitud de tornillo L1
(mm)
Piezas / paquete Peso
(g / pieza)
SSARA M2.6 8 6.2 4000 0.32
12 10.1 3000 0.44
M3 8 6 2000 0.43
12 9.9 2000 0.58
15 12.8 1000 0.71
20 17.7 1000 0.91
M4 8 5.2 2000 0.87
12 9.1 1000 1.17
15 12 1000 1.48
20 17 500 1.78
M5 8 5.2 1000 1.7
12 8.2 500 2.18
15 11.2 500 2.67

Más información

Tornillo de cabeza plana / acero inoxidable: imagen relacionada

Número de Parte
SSARA-M2.6-8
SSARA-M2.6-8-BOX
SSARA-M2.6-12-BOX
SSARA-M2.6-15
SSARA-M3-8
SSARA-M3-8-BOX
SSARA-M3-12
SSARA-M3-12-BOX
SSARA-M3-15
SSARA-M3-15-BOX
SSARA-M3-20
SSARA-M3-20-BOX
SSARA-M4-8
SSARA-M4-8-BOX
SSARA-M4-12
SSARA-M4-12-BOX
SSARA-M4-15
SSARA-M4-15-BOX
SSARA-M4-20-BOX
SSARA-M5-8
SSARA-M5-8-BOX
SSARA-M5-12
SSARA-M5-12-BOX
SSARA-M5-15
SSARA-M5-15-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Material Tamaño del Tornillo Material Tornillo M
(mm)
Longitud
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM2.6-2.68

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM2.6-2.68

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM2.6-2.612

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

----Acero inoxidable2.615

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM3Acero inoxidable38

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM3Acero inoxidable38

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM3Acero inoxidable312

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM3Acero inoxidable312

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM3Acero inoxidable315

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM3Acero inoxidable315

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM3Acero inoxidable320

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM3Acero inoxidable320

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM4Acero inoxidable48

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-Tornillo/TuercaAcero InoxidableM4Acero inoxidable48

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM4Acero inoxidable412

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM4Acero inoxidable412

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM4Acero inoxidable415

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM4Acero inoxidable415

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM4Acero inoxidable420

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM5Acero inoxidable58

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM5Acero inoxidable58

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM5Acero inoxidable512

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM5Acero inoxidable512

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM5Acero inoxidable515

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo/TuercaAcero InoxidableM5Acero inoxidable515

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico