(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tuerca hexagonal (acabado cromado)【10-8,000 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal (acabado cromado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de tuerca hexagonal / hierro (acabado cromado).




· Disponible por paquete (10 incluidos) o por unidad de caja (el número incluido se muestra arriba).
· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Tuerca hexagonal (acabado de cromato): imagen relacionada

Disponible como una caja
1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo A
Diámetro del tornillo
(mm)
B
Ancho a través de pisos
(mm)
C
Espesor
(mm)
Piezas / paquete Peso
(g / pieza)
NATTO 2 4 1.6 8000 0.09
2.6 5 2 4000 0.2
3 5.5 2.4 5000 0.26
4 7 3.2 2500 0.55
5 8 4 1500 0.9
6 10 5 1500 1.65

Más información

Tuerca hexagonal (acabado de cromato): imagen relacionada

Número de Parte
NATTO-2-4-1.6
NATTO-2-4-1.6-BOX
NATTO-2.6-5-2
NATTO-2.6-5-2-BOX
NATTO-3-5.5-2.4
NATTO-3-5.5-2.4-BOX
NATTO-4-7-3.2
NATTO-4-7-3.2-BOX
NATTO-5-8-4
NATTO-5-8-4-BOX
NATTO-6-10-5
NATTO-6-10-5-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Tornillo M
(mm)

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

1.62

8,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

1.62

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

22.6

4,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

22.6

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

2.43

5,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

2.43

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

3.24

2,500 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

3.24

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

45

1,500 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

45

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

56

1,500 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico