(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Juego de tornillos de platillo pequeño (acabado cromado)【10-1,800 piezas por paquete】

Juego de tornillos de platillo pequeño (acabado cromado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de juego de tornillos de pan pequeño, hierro (acabado cromado)




· Disponible por paquete (10 incluidos) o por unidad de caja (el número incluido se muestra a continuación).
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Juego de tornillos de platillo pequeño (acabado cromado): imagen relacionada

Disponible como una caja
1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo Diámetro del tornillo
(mm)
Longitud debajo del cuello L
(mm)
Piezas / paquete Peso
(g / pieza)
SET3 M2.6 8 1800 0.57
12 1400 0.74
20 800 0.97
M3 8 1200 0.8
12 1600 1
15 1500 1.13
M4 8 1000 1.65
12 900 1.91
15 700 2.18
20 600 2.56
25 500 2.9
M5 8 600 3.08
12 500 3.36
15 450 3.72
M6 12 350 5.3

Más información

Juego de tornillos de platillo pequeño (acabado cromado): imagen relacionada

Número de Parte
SET3-M2.6-8
SET3-M2.6-8-BOX
SET3-M2.6-12
SET3-M2.6-12-BOX
SET3-M2.6-20
SET3-M2.6-20-BOX
SET3-M3-8
SET3-M3-8-BOX
SET3-M3-12
SET3-M3-12-BOX
SET3-M3-15
SET3-M3-15-BOX
SET3-M4-8
SET3-M4-8-BOX
SET3-M4-12
SET3-M4-12-BOX
SET3-M4-15
SET3-M4-15-BOX
SET3-M4-20
SET3-M4-20-BOX
SET3-M4-25
SET3-M4-25-BOX
SET3-M5-8
SET3-M5-8-BOX
SET3-M5-12
SET3-M5-12-BOX
SET3-M5-15
SET3-M5-15-BOX
SET3-M6-12
SET3-M6-12-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Tornillo M
(mm)
Longitud
(mm)

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

2.68

1,800 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

2.68

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

2.612

1,400 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

2.612

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

2.620

800 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

2.620

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

38

1,200 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

38

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

312

1,600 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

312

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

315

1,500 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

315

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

48

1,000 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

48

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

412

900 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

412

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

415

700 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

415

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

420

600 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

420

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

425

500 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

425

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

58

600 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

58

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

512

500 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

512

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

515

450 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

515

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

612

350 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

612

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Caracteristicas Con lavadora

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico