(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Tornillo de cabeza plana (acabado cromado)【10-3,500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana (acabado cromado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de tornillo de cabeza plana / hierro (acabado cromado)




· Disponible por paquete (10 incluidos) o por unidad de caja (el número incluido se muestra a continuación).
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Tornillo de cabeza plana (acabado cromado): imagen relacionada

Disponible como una caja
1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo Diámetro del tornillo
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de tornillo L1
(mm)
Piezas / paquete Peso
(g / pieza)
SARA M2.6 8 6.2 3500 0.32
12 10.1 2500 0.44
M3 8 6 2200 0.44
12 9.9 2500 0.6
M4 8 5.2 2000 0.9
12 9.1 1500 1.2
M5 8 5.2 1000 1.7
12 8.2 800 2.2
M6 8 4.5 600 2.4
12 7 600 3.1

Más información

Tornillo de cabeza plana (acabado cromado): imagen relacionada
Número de Parte
SARA-M2.6-8
SARA-M2.6-8-BOX
SARA-M2.6-12
SARA-M2.6-12-BOX
SARA-M3-8
SARA-M3-8-BOX
SARA-M3-12
SARA-M3-12-BOX
SARA-M4-8
SARA-M4-8-BOX
SARA-M4-12
SARA-M4-12-BOX
SARA-M5-8
SARA-M5-8-BOX
SARA-M5-12
SARA-M5-12-BOX
SARA-M6-8
SARA-M6-8-BOX
SARA-M6-12
SARA-M6-12-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Tornillo M
(mm)
Longitud
(mm)

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

2.68

3,500 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

2.68

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

2.612

2,500 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

2.612

10 piezas por paquete

Disponible

Durante el mismo día

Existencias

38

2,200 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

38

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

312

2,500 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

312

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

48

2,000 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

48

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

412

1,500 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

412

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

58

1,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

58

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

512

800 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

512

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

68

600 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

68

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

612

600 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

612

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico