(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de terminales para aislar la porción de conexiones de cables

Caja de terminales para aislar la porción de conexiones de cables
  • Descuento por volumen

Caja de terminales para aislar la porción de conexiones de cables

  • 600 V


● En comparación con el aislamiento de cinta enrollada, cambiar las conexiones es fácil independientemente del operador con esta tapa de aislamiento.
● Como se puede fijar en su lugar usando tornillos o abrazaderas, también se puede usar como caja de terminales de relé.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Tapa de aislamiento (modelo de conexión múltiple): imagen relacionada

Número de modelo Número de polos Máximo compatible
Diámetro externo del cable (mm)
Terminales de crimpado compatibles Accesorios Peso
(g)
OA-QTM34 3P ø5 x 2 piezas / poste

1.25 - 4, 2 - 4
(Terminal redondo)

M4 x 6
Arandela de resorte
Tornillo de cabeza plana con arandela
14.3
OA-QTM44 4P

Max.8.5 Tapa de aislamiento (modelo de conexión múltiple): imagen relacionada

18.8
OA-QTM64 6P 29.7

Más información

Tapa de aislamiento (modelo de conexión múltiple): imagen relacionada

Tapa de aislamiento (modelo de conexión múltiple): imagen relacionada

Tapa de aislamiento (modelo de conexión múltiple): imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominal 600V
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 100 MΩ o más
Límite de temperatura de funcionamiento -20 °C ~ +80 °C
Material Cuerpo principal / estuche 66 Nylon (UL94V-2)
Tornillos terminales Acero (cromado trivalente)
Insertar tuerca Latón
Número de Parte
OA-QTM34
OA-QTM44
OA-QTM64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones ø5 x 2 piezas / postes Serie adecuada 1.25-4/2-4 Accesorios Tornillos de cabeza plana con arandela de resorte M4 x 6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico