(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope central de accesorio amarre de cable. Nylon 66 blanco lechoso UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.【100 piezas por paquete】

Tope central de accesorio amarre de cable. Nylon 66 blanco lechoso UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tope central de accesorio amarre de cable. Nylon 66 blanco lechoso UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

  • UL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KR7G5-100P

Más información

Dispositivo de sujeción de cables (modelo de fijación por tornillo) _4: imagen relacionada


Dispositivo de sujeción de cables (modelo de fijación por tornillo) _4: imagen relacionada

Especificaciones

Material66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorBlanco lechoso
EspecificaciónArchivo UL No. E64962
(Solo KR7G5-100P, KR8G5-100P)

Número de Parte
KR7G5-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 Nylon (UL94V-2) Diámetro del orificio de montaje ø(mm) 4.5 Método de anclaje Tipo de fijación por tornillo
Color Blanco lechoso Altura(mm) 12.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KR7G5-100P de la serie Tope central de accesorio amarre de cable. Nylon 66 blanco lechoso UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas..

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico