(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetacables (extraíble / modelo estándar)【100 piezas por paquete】

Sujetacables (extraíble / modelo estándar)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es un modelo estándar de atadura de cables, que es reutilizable después de la extracción. Color blanco, 66 nylon UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

  • Retardante de llama


● Una atadura de cables que se puede reutilizar después de atar soltando el bloqueo.

· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Banda de unión (extraíble / modelo estándar): imagen relacionada

1 paquete incluye 100 piezas

Número de modelo Rango de diámetro del paquete
(mm)
Resistencia a la tracción del bucle
Valor estandar
kilogramos (libras)
Tamaño (mm) Peso
(g / pieza)
L
Longitud
A
Anchura
E
-
t
Espesor
RCV-100-100P 1 ~ 25 18.14(40) 102 ± 1.0 3.6 ± 0.3 72.4 1.1 0.5
RCV-150-100P 2 ~ 39 22.68(50) 150 ± 1.0 4.6 ± 0.3 120 1.5 1.0
RCV-200-100P 3 ~ 55 200 ± 1.5 170 1.3
RCV-300-100P 3 ~ 88 300 ± 2.5 267 1.6 2.2

Más información

Banda de unión (extraíble / modelo estándar): imagen relacionada

Especificaciones

Material 66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C
Color Blanco
Número de Parte
RCV-100-100P
RCV-150-100P
RCV-200-100P
RCV-300-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

251023.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

391504.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

552004.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

883004.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (Nylon) Color Blanco Resistencia al medio ambiente Retardante de llama
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Función especial / aplicación Re-empaquetado OK (Cinta de gancho y ojo incluida) Material (detalles) 66 nylon
Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85 Cantidad(P) 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico