(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta para atar cables (modelo de palanca suave)

Herramienta para atar cables (modelo de palanca suave)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)


● Esta es una herramienta de agrupación que se puede utilizar para bandas de nylon con un ancho de 6 mm o menos.
● Se corta después de apretar la banda de unión.
● La palanca es ligera. Esta herramienta reduce la carga del trabajador durante el trabajo a largo plazo.


· Se necesita precaución al apretar. Si el paquete está demasiado suelto, los cables pueden salirse del paquete y, si está demasiado apretado, el revestimiento del cable puede dañarse.
· La agrupación es óptima cuando la banda se puede girar sobre los cables, pero se mantiene y no se desprende en la dirección lateral.
· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SK-F303

Especificaciones

Herramienta para atar cables (modelo de palanca suave): imagen relacionada

Número de modelo Peso
(g)
SK-F303 306

Más información

Tabla de pautas para la fuerza de apriete

Escala de fuerza Resistencia a la tracción del bucle (kgf)
1 4.9
2 7.7
3 9.2
4 10.0
5 11.4
6 11.8
7 13.0
8 14.4

* El valor de resistencia a la tracción del bucle es un promedio.

Número de Parte
SK-F303
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Tipo de Palanca Suave Características Modelo de palanca suave Ancho de cable adecuado Para ancho de 6 mm o menos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SK-F303 de la serie Herramienta para atar cables (modelo de palanca suave).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm