(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Buje de protección de alambre modelo de ajuste de tornillo. (No es un mecanismo para sostener el cable, sino que es un mecanismo por el que pasa el cable).
● Casquillos de protección para cables y tubos insertados a través de paneles, etc.
● Tiene bordes internos achaflanados para evitar que se raye la superficie de los cables / alambres pasantes.
● Se puede asegurar fácilmente con tornillos de ambos lados de un panel.
* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
■ negro
1 paquete de unidades de 1 a 10 piezas
Número de modelo | Color | Cantidad por paquete |
Tamaño (mm) | Dimensión de tornillo | Orificio de montaje Dimensiones (mm) |
Peso (g) |
||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Tipo | Tono | |||||
BN8S | Negro | 10 piezas | 8 | 17 | 18 | 3 | 15 | 4 | 12 | 19 | M12 | 1.5 | 13 | 2.1 |
BN10S | 10 | 19 | 19 | 4 | 15 | 4 | 14 | 21 | M14 | 15 | 2.6 | |||
BN12S | 12 | 21 | 19 | 4 | 15 | 4 | 16 | 23 | M16 | 17 | 3.3 | |||
BN14S | 14 | 28 | 21 | 4 | 17 | 4 | 19 | 30 | M19 | 20 | 6.5 | |||
BN16S | 16 | 30 | 21 | 4 | 17 | 4 | 21 | 32 | M21 | 22 | 8 | |||
BN20S | 20 | 35 | 21 | 4 | 17 | 5 | 26 | 37 | Tr26 | 2 | 27 | 11 | ||
BN26S | 5 piezas | 26 | 45 | 24 | 4 | 20 | 6 | 32 | 47 | Tr32 | 33 | 18 | ||
BN30S | 30 | 55 | 30 | 5 | 25 | 6 | 40 | 57 | Tr40 | 3 | 41 | 36 | ||
BN35 | 35 | 60 | 27 | 7 | 20 | 8 | 45 | 62 | M45 | 1.5 | 46 | 42 | ||
BN40S | 40 | 64 | 30 | 5 | 25 | 6 | 49 | 67 | Tr49 | 3 | 50 | 45 | ||
BN50S | 50 | 75 | 30 | 5 | 25 | 6 | 60 | 77 | Tr60 | 61 | 60 | |||
BN60S | 60 | 92 | 35 | 5 | 30 | 7 | 74 | 94 | Tr74 | 75 | 103 | |||
BN70S | 70 | 106 | 35 | 5 | 30 | 7 | 86 | 108 | Tr86 | 87 | 136 | |||
BN80S | 1 piezas | 80 | 118 | 36 | 5.5 | 30 | 8 | 96 | 121 | Tr96 | 97 | 166 | ||
BN100S | 100 | 140 | 36 | 6 | 30 | 9 | 114 | 144 | Tr114 | 117 | 219 | |||
BN120S | 120 | 162 | 36 | 6 | 30 | 9 | 136 | 166 | Tr136 | 137 | 268 |
■ marfil
1 paquete de unidades de 1 a 10 piezas
Número de modelo | Color | Cantidad por paquete |
Tamaño (mm) | Dimensión de tornillo | Orificio de montaje Dimensiones (mm) |
Peso (g) |
||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Tipo | Tono | |||||
BN8S-IV | Marfil | 10 piezas | 8 | 17 | 18 | 3 | 15 | 4 | 12 | 19 | M12 | 1.5 | 13 | 2.1 |
BN10S-IV | 10 | 19 | 19 | 4 | 15 | 4 | 14 | 21 | M14 | 15 | 2.6 | |||
BN12S-IV | 12 | 21 | 19 | 4 | 15 | 4 | 16 | 23 | M16 | 17 | 3.3 | |||
BN14S-IV | 14 | 28 | 21 | 4 | 17 | 4 | 19 | 30 | M19 | 20 | 6.5 | |||
BN16S-IV | 16 | 30 | 21 | 4 | 17 | 4 | 21 | 32 | M21 | 22 | 8 | |||
BN20S-IV | 20 | 35 | 21 | 4 | 17 | 5 | 26 | 37 | Tr26 | 2 | 27 | 11 | ||
BN26S-IV | 5 piezas | 26 | 45 | 24 | 4 | 20 | 6 | 32 | 47 | Tr32 | 33 | 18 | ||
BN30S-IV | 30 | 55 | 30 | 5 | 25 | 6 | 40 | 57 | Tr40 | 3 | 41 | 36 | ||
BN35-IV | 35 | 60 | 27 | 7 | 20 | 8 | 45 | 62 | M45 | 1.5 | 46 | 42 | ||
BN40S-IV | 40 | 64 | 30 | 5 | 25 | 6 | 49 | 67 | Tr49 | 3 | 50 | 45 | ||
BN50S-IV | 50 | 75 | 30 | 5 | 25 | 6 | 60 | 77 | Tr60 | 61 | 60 | |||
BN60S-IV | 60 | 92 | 35 | 5 | 30 | 7 | 74 | 94 | Tr74 | 75 | 103 | |||
BN70S-IV | 70 | 106 | 35 | 5 | 30 | 7 | 86 | 108 | Tr86 | 87 | 136 | |||
BN80S-IV | 1 piezas | 80 | 118 | 36 | 5.5 | 30 | 8 | 96 | 121 | Tr96 | 97 | 166 | ||
BN100S-IV | 100 | 140 | 36 | 6 | 30 | 9 | 114 | 144 | Tr114 | 117 | 219 | |||
BN120S-IV | 120 | 162 | 36 | 6 | 30 | 9 | 136 | 166 | Tr136 | 137 | 268 |
Especificaciones
Material | Nylon 66 (UL94V-2) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C |
Color | Negro, marfil |
Número de Parte |
---|
BN8S-IV |
BN10S |
BN10S-IV |
BN12S |
BN12S-IV |
BN14S |
BN14S-IV |
BN16S |
BN16S-IV |
BN20S |
BN26S |
BN26S-IV |
BN30S |
BN30S-IV |
BN40S-IV |
BN50S |
BN50S-IV |
BN60S-IV |
BN70S |
BN70S-IV |
BN80S |
BN100S |
BN100S-IV |
Cargando…
Material (cuerpo principal) | 66 Nylon (UL94V-0) | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -40 ~ 85 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente