(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensaestopas: montaje de entrada múltiple, nailon 66

Prensaestopas: montaje de entrada múltiple, nailon 66

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un prensaestopas modelo agrupado (cuerpo principal) que puede montar varios cables en un espacio estrecho. Debido a que tanto el marco como el inserto están separados, es fácil cambiar el inserto por un modelo que se ajuste a sus necesidades.

[Características]
· Fabricado en 25% fibra de vidrio reforzado con junta de caucho fabricada en nylon 66 incluida.
· La estructura protectora incluye un casquillo dedicado y una junta suministrada con un índice de protección ambiental IP54.


● Un prensaestopas modelo (cuerpo principal) agrupado que puede montar varios cables en un espacio estrecho.
● Debido a que tanto la parte del marco que sostiene el cable como el buje de goma adoptan una estructura dividida, es simple agregar otros cables que ya tienen conectores y terminales conectados.
● Compatible con grado de protección IP54.

Especificaciones

Glándula de cable modelo múltiple, cuerpo de la glándula: imagen relacionada

■ Mesa estándar

ModeloTipoBush compatibleDimensiones de montaje (mm)Aplicable cable eléctrico (mm)Rango de temperatura de funcionamientoMaterialEstructura protectora
ABCD
KDL16-2Estructura protectora IP54Para gran agujero x 2
323686103Ø16 ~ Ø22
-20°C ~ +80°C25% reforzado con fibra de vidrio
Nylon 66 con una junta de goma
En conjunto
con casquillo dedicado
y junta suministrada
IP54
KDL16-4
Para agujero pequeño x 4323286103Ø3 ~ Ø16
KDL24-3
Para gran agujero x 2
Para agujero pequeño x 1
3236117130ø16 a ø22 (agujero grande)
ø3 a ø16 (agujero pequeño)
KDL24-5
Para agujero pequeño x 53236112130Ø3 ~ Ø16-20°C ~ +100°C
KDL2-10
Para agujero pequeño x 106455112130Ø3 ~ Ø16
ModeloPeso (g)
KDL16-265.2
KDL16-4
66.0
KDL24-3
86.2
KDL24-5
91.2
KDL2-10141.8

Más información

Glándula de cable modelo múltiple, cuerpo de la glándula: imagen relacionada

Número de Parte
KDL2-10
KDL16-2
KDL16-4
KDL24-3
KDL24-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Bush compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20 ~ 100Ø3 x Ø16Para agujero pequeño x 10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20 ~ 80Ø16 ~ Ø22Para gran agujero x 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20 ~ 80Ø3 x Ø16Para agujero pequeño x 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20 ~ 80ø16 a ø22 (agujero grande) ø3 a ø16 (agujeros pequeños)Para agujero grande x 2, para agujero pequeño x 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20 ~ 80Ø3 x Ø16Para agujero pequeño x 5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) 25% Nylon reforzado con fibra de vidrio Junta de caucho 66 fabricada incluida

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico