(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Prensaestopas de plástico con rosca PF (G).
[Características]
· Estándares JIS de tornillos paralelos para tubos, ampliamente utilizados en Japón.
· Se puede montar en paneles utilizando las contratuercas suministradas.
· Elija entre dos colores; gris (estándar) o negro (resistente a la intemperie).
· Certificación UL514B (E210562).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Color | Valores | Nominal de tornillo | Alambre compatible exterior Diámetro (mm) | SW | A | B | C | D | Peso (g / pieza) | Diámetro exterior del hilo (mm) | Diámetro del Orificio de Montaje (mm) | Espesor de placa compatible |
FGA13-05 | G (Gris) B (negro) | ◎ | PF1/4 " | Ø3 ~ 5.3 | 19 | 21 | 9 | 16.7 | 5 | 7.6 | 13.1 | 13.5 | 2,5 mm o menos |
FGA13-08 | ◎ | Ø4.6 ~ 7.6 | 7.1 | ||||||||||
FGA17-06 | PF 3/8 " | Ø4 ~ 7 | 22 | 24 | 10 | 18.9 | 5.5 | 11.5 | 16.6 | 17 | 3 mm o menos | ||
FGA17-10 | ◎ | Ø6 ~ 10 | 10.8 | ||||||||||
FGA21S-06 | PF 1/2 " | Ø4 ~ 7 | 26.8 | 29.4 | 19.3 | 6 | 12.8 | 20.9 | 21.5 | ||||
FGA21S-10 | Ø6 ~ 10 | 12.6 | |||||||||||
FGA21M-08 | Ø5 ~ 8.8 | 20 | 5.5 | 15.1 | |||||||||
FGA21L-10 | ◎ | Ø6.5 ~ 10.5 | 21 | 6 | 18.8 | ||||||||
FGA21L-14 | ◎ | Ø9 ~ 14 | 17.4 | ||||||||||
FGA26S-10 | PF 3/4 " | Ø6.5 ~ 10.5 | 33 | 36.8 | 12 | 21.3 | 6.5 | 20.3 | 26.4 | 27 | 4 mm o menos | ||
FGA26S-14 | Ø9 ~ 14 | 18.8 | |||||||||||
FGA26-16 | ◎ | Ø12 ~ 16.5 | 23.5 | 5.5 | 27.1 | ||||||||
FGA26-18 | Ø13 ~ 18 | 25.1 | |||||||||||
FGA33S-16 | PF 1 " | Ø12 ~ 16.5 | 43.5 | 46.5 | 25 | 6.5 | 30.3 | 33.2 | 33.5 | ||||
FGA33S-18 | Ø13 ~ 18 | 29.5 | |||||||||||
FGA33S-22 | ◎ | Ø15 ~ 22 | 15 | 27.7 | 6 | 44.8 | 7 mm o menos | ||||||
FGA33-25 | Ø18 ~ 25 | 41.3 | |||||||||||
FGA42-30 | ◎ | PF1 1/4 " | Ø24 ~ 30 | 55 | 58 | 31 | 60 | 41.9 | 42.5 |
Material | Tuerca de seguridad, cuerpo, garra, tuerca de sellado: 66 nylon |
Arandela / Sello: EPDM | |
Estructura protectora | IP68 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +100°C |
Color | Gris (estándar) o negro (resistente a la intemperie) |
Cargando…
Forma | Tipo Integrado | Estándar de Tornillo | Rosca G (PF) | Material | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Glandula de Cable | Material (cuerpo principal) | 66 nylon | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -40 ~ 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente