(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - rosca PG/M, antisísmica, nailon 6

Prensaestopas - rosca PG/M, antisísmica, nailon 6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Prensaestopas resistente a terremotos que está disponible en variantes de roscado PG y M.

[Características]
· Disponible en variaciones roscadas PG o M.
· Un cierre de tapa interno especial que evita el aflojamiento causado por la vibración.
· IP68 (modelo rosca PG)/ IP69K (modelo rosca M).
· Tornillo M UL / c-UL: E79903 VDE: 135320.
· Tornillo PG UL / c-UL: E79903 CSA: LR50370.

  • UL
  • Resistente a la vibración

● Tiene una proyección especial dentro de la tapa para evitar el aflojamiento causado por la vibración.
● Estructura protectora IP68 (modelo de rosca PG) / Estructura protectora IP69K (modelo de rosca M)
● Tornillo M UL / c-UL: E79903 VDE: 135320
● Tornillo PG UL / c-UL: E79903 CSA: LR50370

· Este producto no viene con empaque de goma ni tuerca de seguridad.
· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Cable Gland (M Screw / PG Screw):Related Image


Número de modeloColorTornillo
Tamaño
TamañoCable compatible
Diámetro externo
Embalaje de goma compatible
(Para montaje en panel)
Tuerca de seguridad compatiblePeso (g)Diámetro exterior del hilo
(mm)

Tamaño de corte del panel (mm)

SWABC (max)C (min)DE
ST7G
(Gris)
B
(negro)
PG71516.573227813Ø2.5 ~ 6.5GP7GMP-GL73.612.5Φ13.0 ± 0.2
ST9PG919218.53530815.5Ø3.5 ~ 8GP9GMP-GL9615.2Φ15.7 ± 0.2
ST11PG112224.510.53832817Ø4 ~ 10GP11GMP-GL11918.6Φ19.0 ± 0.2
ST13.5PG13.52426.512.54134918Ø6 ~ 12GP13.5GMP-GL13.59.920.4Φ21.0 ± 0.2
ST16PG162729.514.544361018.5Ø9 ~ 14GP16GMP-GL161422.5Φ23.0 ± 0.2
ST21PG213335.518.549401122.5Ø13 ~ 18GP21GMP-GL2122.128.3Φ28.8 ± 0.2
ST29PG294246.525.555461126Ø14 ~ 25GP29GMP-GL2937.637.0Φ37.5 ± 0.2

Número de modeloColorTornillo
Tamaño
TamañoCable compatible
Diámetro externo
Embalaje de goma compatible
(Para montaje en panel)
Tuerca de seguridad compatiblePeso (g)Diámetro exterior del hilo
(mm)

Tamaño de corte del panel (mm)

SWABC (max)C (min)DE
ST-M12G
(Gris)
B
(negro)
M12 x 1.51516.67.43026.5813Ø3.5 ~ 7GP-M12GMP-GLM123.312

Φ12.3 ~ 12.5

ST-M16M16 x 1.51921.1103429815.2Ø4.5 ~ 10GP-M16GMP-GLM16616

Φ16.3 ~ 16.5

ST-M20M20 x 1.52527.613.43734917Ø7 ~ 13GP-M20GMP-GLM2010.520

Φ20.3 ~ 20.5

ST-M25M25 x 1.53033.617.340351019Ø9 ~ 17GP-M25GMP-GLM251525

Φ25.3 ~ 25.5

ST-M32M32 x 1.53640.32147391021.6Ø11 ~ 21GP-M32GMP-GLM3222.932

Φ32.3 ~ 32.5

ST-M40M40 x 1.54651.628.552431024.8Ø19 ~ 28GP-M40GMP-GLM404340

Φ40.4 ~ 40.7

* La junta tórica (hecha de NBR) se incluye en la serie ST-M40.

Más información

Prensaestopas (tornillo M / tornillo PG): imagen relacionada
Prensaestopas (tornillo M / tornillo PG): imagen relacionada

Especificaciones
MaterialCuerpo6 nylon
Tapa6 nylon
EmpaquesCaucho de neopreno
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 100°C (tornillo M)
-20 a 80°C (tornillo PG)
ColorGris o negro
Número de Parte
ST7-B
ST7-G
ST9-B
ST9-G
ST11-B
ST11-G
ST13.5-B
ST13.5-G
ST16-B
ST16-G
ST21-B
ST21-G
ST29-B
ST29-G
ST-M12-B
ST-M12-G
ST-M16-B
ST-M16-G
ST-M20-B
ST-M20-G
ST-M25-B
ST-M25-G
ST-M32-B
ST-M32-G
ST-M40-B
ST-M40-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Color Tamaño del Tornillo Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Color Medida del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф2.5~6.5mmRosca PgNegroPG7-20 ~ 80Ø2.5 ~ 6.5NegroPG7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф2.5~6.5mmRosca PgGrisPG7-20 ~ 80Ø2.5 ~ 6.5GrisPG7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф3.5~8mmRosca PgNegroPG9-20 ~ 80Ø3.5 ~ 8NegroPG9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф3.5~8mmRosca PgGrisPG9-20 ~ 80Ø3.5 ~ 8GrisPG9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф4~10mmRosca PgNegroPG11-20 ~ 80Ø4 ~ 10NegroPG11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф4~10mmRosca PgGrisPG11-20 ~ 80Ø4 ~ 10GrisPG11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф6~12mmRosca PgNegroPG13.5-20 ~ 80Ø6 ~ 12NegroPG13.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф6~12mmRosca PgGrisPG13.5-20 ~ 80Ø6 ~ 12GrisPG13.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф9~14mmRosca PgNegroPG16-20 ~ 80Ø9 ~ 14NegroPG16
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф9~14mmRosca PgGrisPG16-20 ~ 80Ø9 ~ 14GrisPG16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф13~18mmRosca PgNegroPG21-20 ~ 80Ø13 ~ 18NegroPG21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф13~18mmRosca PgGrisPG21-20 ~ 80Ø13 ~ 18GrisPG21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф14~25mmRosca PgNegroPG29-20 ~ 80Ø14 ~ 25NegroPG29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф14~25mmRosca PgGrisPG29-20 ~ 80Ø14 ~ 25GrisPG29
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф3.5~7mmRosca MétricaNegroM12×1.5-20 ~ 100Ø3.5 ~ 7NegroM12 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф3.5~7mmRosca MétricaGrisM12×1.5-20 ~ 100Ø3.5 ~ 7GrisM12 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4.5~10mmRosca MétricaNegroM16×1.5-20 ~ 100Ø4.5 ~ 10NegroM16 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф4.5~10mmRosca MétricaGrisM16×1.5-20 ~ 100Ø4.5 ~ 10GrisM16 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф7~13mmRosca MétricaNegroM20×1.5-20 ~ 100Ø7 ~ 13NegroM20 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф7~13mmRosca MétricaGrisM20×1.5-20 ~ 100Ø7 ~ 13GrisM20 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~17mmRosca MétricaNegroM25×1.5-20 ~ 100Ø9 ~ 17NegroM25 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~17mmRosca MétricaGrisM25×1.5-20 ~ 100Ø9 ~ 17GrisM25 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф11~21mmRosca MétricaNegroM32×1.5-20 ~ 100Ø11 ~ 21NegroM32 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф11~21mmRosca MétricaGrisM32×1.5-20 ~ 100Ø11 ~ 21GrisM32 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф19~28mmRosca MétricaNegroM40×1.5-20 ~ 100Ø19 ~ 28NegroM40 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф19~28mmRosca MétricaGrisM40×1.5-20 ~ 100Ø19 ~ 28GrisM40 x 1.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Color Tamaño del Tornillo Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Color Medida del tornillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Material Resina Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable
Tipo Glandula de Cable Material (cuerpo principal) 6 nylon

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico