(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensaestopas: contratuerca con capacidad de amplio rango, PVC blando

Prensaestopas: contratuerca con capacidad de amplio rango, PVC blando

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La prensaestopas es compatible con una amplia gama de diámetros de cable.


● Un prensaestopas altamente flexible con PVC blando.
● La sección de la abrazadera del cable tiene una estructura que permite cortar con pinzas para que coincida con el diámetro del cable externo.
● El montaje en panel también es posible utilizando la tuerca de seguridad que se incluye.

Especificaciones

Cable Gland (Compatible with a Wide Range of Wire Diameters):Related Image

ModeloDiámetro exterior compatible del cable (mm)Diámetro del orificio de montaje del panel (mm)Tornillo de fijaciónEspesor de placa compatibleTamañoCarga sueltaPeso (g)
1ra etapa2da etapa3ra etapa4ta etapaABCDEF1 a 4 piezas
OA-05Ø3.5 ~ 4.5Ø4 ~ 6Ø6 ~ 8-Ø17G3/8 (PF3/8)
3 mm o menos369.52522622 10.3
OA-1Ø4 ~ 4.5Ø5.5 ~ 8Ø8 ~ 10Ø10 ~ 12Ø21CTG164 mm o menos37.51029.7265.52613.5
OA-15Ø6 ~ 7Ø7 ~ 11Ø11 ~ 14Ø14 ~ 16Ø28CTG226 mm o menos42.51337336.53326.3
OA-2Ø9 ~ 11Ø11 ~ 14Ø14 ~ 17Ø17 ~ 19Ø33.5CTG287,5 mm o menos43.815.241.33674038.7

Más información

Prensaestopas (compatible con una amplia gama de diámetros de cable): imagen relacionada

Prensaestopas (compatible con una amplia gama de diámetros de cable): imagen relacionada

Especificaciones

Temperatura de operación
Distancia
-25°C ~ +70°C

Número de Parte
OA-05
OA-1
OA-2
OA-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico