(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Anillo de conexión a tierra fabricado en latón solo para conductos de las series FAG / FSV / FTUB / FSN que se puede montar y conectar fácilmente mediante la contratuerca incluida. Debe usarse únicamente en áreas donde existe un alto riesgo de fuga eléctrica o una conexión a tierra incompleta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | Número de modelo | Cantidad | Material, otro |
1 | Anillo | 1 | C2801P (latón) |
2 | Tornillo pequeño empotrado en cruz | 1 | C2700W M4 × 5 |
Símbolo Número de modelo | Tornillo compatible nominal | Conducto compatible Tamaño del conector MSS, MA, MH | A | B | H | t | Masa (g) | ||
Rosca de conducto de acero grueso nominal | Tornillo Paralelo Nominal para tuberías | Rosca de conducto de acero delgado | |||||||
ER-1619 | CTG16 | G1/2 | CTC19 | 10-16, 12-16, 16-16 | 28 | 21.3 | 25 | 1.0 | 5 |
ER-2225 | CTG22 | G3/4 | CTC25 | 16-22, 22-22 | 35 | 26.7 | 28 | 1.0 | 6 |
ER-2831 | CTG28 | G1 | CTC31 | 28-28 | 43 | 33.6 | 32 | 1.2 | 8 |
Tipo | Otro | Color | Amarillo | Material | Latón / Tratamiento de Superficie / Niquelado |
---|---|---|---|---|---|
Material | Anillo: C2801P (latón) tornillo de máquina de cabeza empotrada en cruz: C2700W M4 x 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente