(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector de conducto de metal (para conector MS)

Conector de conducto de metal (para conector MS)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector de conducto de metal solo para la serie FAG / FSV / FTUB / FSN (modelo de conexión de conector MS). Especificación de tornillo unificado estadounidense. Úselo cuando conecte el conector MS al tubo de metal


● Conectores para conectar conductos a conectores MS MS3106B (enchufe recto), MS3108B (enchufe en ángulo), etc.

· Seleccione el conector MS "Tornillo V de montaje de abrazadera de cable" con "Tornillo de montaje del conector MS".
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector de conducto de metal (para conector MS): imagen relacionada

(mm)
Número de modeloConducto compatibleConector MS
Tamaño de la carcasa
Tornillo unificado americano
(Tornillo de montaje del conector MS)
A

Diámetro interno
C
Longitud antes
apretando
L1

Lados opuestos
D

Diagonal
D'


E

Peso
(g)
TipoTamaño
TipoTamaño
MSU10-12SFAG
FSV
FTUB
FSN
1010SL5 / 8-24UNEF-2B8.230.5 27292254
10-14S14S3 / 4-20UNEF-2B2666
12-14S1214S10.73161
12-18181-20UNEF-2B3264
12-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3673
12-2424,281,7 / 16-18UNEF-2B42100
16-161616S,167 / 8-20UNEF-2B1433.5 3234.52980
16-18181-20UNEF-2B3280
16-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3686
22-1822181-20UNEF-2B18.936393281
22-2020,221,3 / 16-18UNEF-2B3685
22-3232,32A.1,3 / 4-18UNS-2B35.5 50144
28-202820,221,3 / 16-18UNEF-2B24.536 465036139
28-2424,281,7 / 16-18UNEF-2B42135
28-3232,32A.1,3 / 4-18UNS-2B38 50160
28-36362-18UNS-2B40.5 58194

Más información

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image
Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image

Metal Conduit Connector (For MS Connector):Related Image
Número de Parte
MSU10-12S
MSU10-14S
MSU12-14S
MSU12-18
MSU12-20
MSU12-24
MSU16-16
MSU16-18
MSU16-20
MSU22-18
MSU22-20
MSU22-32
MSU28-20
MSU28-24
MSU28-32
MSU28-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Tamaño de conducto compatible (FAG, FSV, FSN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5 / 8-24UNEF-2B10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 / 4-20UNEF-2B10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 / 4-20UNEF-2B12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1-20UNEF-2B12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,3 / 16-18UNEF-2B12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,7 / 16-18UNEF-2B12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7 / 8-20UNEF-2B16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1-20UNEF-2B16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,3 / 16-18UNEF-2B16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1-20UNEF-2B22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,3 / 16-18UNEF-2B22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,3 / 4-18UNS-2B22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,3 / 16-18UNEF-2B28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,7 / 16-18UNEF-2B28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,3 / 4-18UNS-2B28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2-18UNS-2B28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Varilla de Latón (Niquelado) Material Barra de latón (niquelado)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm