(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de conexión - FA flúor, resistente al calor

Cables de conexión - FA flúor, resistente al calor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de un solo núcleo resistente al calor de 600 V

  • Ley del PSE
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión en tableros
  • Resistente al calor
  • Resistente al frio
  • Hilo de alambre
  • 600 V

● Ley de seguridad de los electrodomésticos y materiales Clase A producto eléctrico registrado.

· Número de registro de electrodomésticos PSE12-6476
· Tenga cuidado de no confundir la longitud total y la cantidad al realizar el pedido.
∙ Los productos de 0.3 y 0.5 mm 2 no cumplen con la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
· Los productos de 0,3 y 0,5 mm 2 no están disponibles en 200 m. 100 m es la longitud máxima. Por favor se prevenido.
· La temperatura de resistencia del revestimiento FEP es de -60°C a 200°C, pero el uso de un conductor de alambre trenzado de cobre recocido estañado significa que la temperatura de uso continuo es de -60°C a 150°C.

(i)Advertencia

Especificaciones

FA PSE compatible, 150 ° C resistente al calor con resina de flúor aislada: imagen relacionada

* Los productos de 0,3 y 0,5 mm 2 no están disponibles en 200 m. 100 m es la longitud máxima. Por favor se prevenido.
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Color
FA0.3* (AWG22)W (Blanco)/BK (Negro)
R (Rojo)/BE (Azul)
Y (Amarillo)/GN (Verde)
N (transparente)

0.5* (AWG20)
0.75* (AWG18)
1.25* (AWG16)
2* (AWG14)
3.5* (AWG12)
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.

Más información

Rango de temperatura de funcionamiento-60 ~ 150°C
Estándar adquiridoPSE (0,75 a 3,5 mm 2 solamente)
Radio de curvaturaDiámetro externo terminado x 8 (parte fija únicamente)
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
ColorLargo total
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
Aproximadamente (mm)
Acabado
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Ley del PSE
Estructura
(Hilos/mm)
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Resistencia máxima del conductor
Ω/km (20°C)
Resistencia de aislamiento
MΩ / km (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente admisible (30°C)
FA0.3* (AWG22)W (Blanco)/BK (Negro)
R (Rojo)/BE (Azul)
Y (Amarillo)/GN (Verde)
N (transparente)

10
/
50
/
100
/
200
(1 rollo)
12/0.180.720.251.2264.415002000
10.84.9
0.5* (AWG20)19/0.180.91.440.614.76.9
0.75* (AWG18)30/0.181.10.41.925.8250015002111.38
1.25* (AWG16)50/0.181.52.315.520003011.70
2* (AWG14)37/0.261.82.69.9115004024.99
3.5* (AWG12)45/0.322.53.35.386043.90
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Los productos de 0,3 y 0,5 mm 2 no están disponibles en 200 m. 100 m es la longitud máxima. Por favor se prevenido.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

FA PSE compatible, 150 ° C resistente al calor con resina de flúor aislada: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)4050607080100120
Factor de reducción de corriente0.960.930.90.860.830.760.68
Temperatura ambiente (°C)130140150160170180190
Factor de reducción de corriente0.630.60.550.480.410.350.25
El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permitido cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C a 0.3 mm2
10.8 x 0.96 = 10.37 (A)

Tipo de paquete
Bolsa de vinilo: los cables se enrollan en un paquete y se atan con una cuerda o cuerda de vinilo y luego se empaquetan en una bolsa de vinilo.
Envoltura: lo haces de cables se enrollan con envoltura o papel, se forman y luego se empaquetan.
Caja: los cables se enrollan en un haz y se atan con una cuerda, etc., y se empaquetan en una caja (caja de cartón).
Número de modeloÁrea de secciónLargo total
10 m50 m100 m200 m
FA0.3* (AWG22)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
0.5* (AWG20)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
0.75* (AWG18)Bolsa de vinilo (envoltura)Bolsa de vinilo (envoltura)Bolsa de vinilo (envoltura)Caja
1.25* (AWG16)Bolsa de vinilo (envoltura)Bolsa de vinilo (envoltura)Bolsa de vinilo (envoltura)Caja
2* (AWG14)Bolsa de vinilo (envoltura)Bolsa de vinilo (envoltura)Bolsa de vinilo (envoltura)Caja
3.5* (AWG12)Bolsa de vinilo (envoltura)Bolsa de vinilo (envoltura)Bolsa de vinilo (envoltura)Caja
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
Número de Parte
FA-0.75-BE-10
FA-0.75-BE-50
FA-0.75-BE-100
FA-0.75-BE-200
FA-0.75-BK-10
FA-0.75-BK-50
FA-0.75-BK-100
FA-0.75-BK-200
FA-0.75-GN-10
FA-0.75-GN-50
FA-0.75-GN-100
FA-0.75-GN-200
FA-0.75-N-10
FA-0.75-N-50
FA-0.75-N-100
FA-0.75-N-200
FA-0.75-R-10
FA-0.75-R-50
FA-0.75-R-100
FA-0.75-R-200
FA-0.75-W-10
FA-0.75-W-50
FA-0.75-W-100
FA-0.75-W-200
FA-0.75-Y-10
FA-0.75-Y-50
FA-0.75-Y-100
FA-0.75-Y-200
FA-1.25-BE-10
FA-1.25-BE-50
FA-1.25-BE-100
FA-1.25-BE-200
FA-1.25-BK-10
FA-1.25-BK-50
FA-1.25-BK-100
FA-1.25-BK-200
FA-1.25-GN-10
FA-1.25-GN-50
FA-1.25-GN-100
FA-1.25-GN-200
FA-1.25-N-10
FA-1.25-N-50
FA-1.25-N-100
FA-1.25-N-200
FA-1.25-R-10
FA-1.25-R-50
FA-1.25-R-100
FA-1.25-R-200
FA-1.25-W-10
FA-1.25-W-50
FA-1.25-W-100
FA-1.25-W-200
FA-1.25-Y-10
FA-1.25-Y-50
FA-1.25-Y-100
FA-1.25-Y-200
FA-2-BE-10
FA-2-BE-50
FA-2-BE-100
FA-2-BE-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Color de la vaina (revestimiento exterior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.75181.9[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.75181.9[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.75181.9[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2000.75181.9[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.75181.9Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.75181.9Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.75181.9Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2000.75181.9Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.75181.9Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.75181.9Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.75181.9Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2000.75181.9Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.75181.9[Otros] Transparente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.75181.9[Otros] Transparente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.75181.9[Otros] Transparente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2000.75181.9[Otros] Transparente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.75181.9Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.75181.9Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.75181.9Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2000.75181.9Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.75181.9Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.75181.9Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.75181.9Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2000.75181.9Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.75181.9Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.75181.9Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.75181.9Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2000.75181.9Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.25162.3[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.25162.3[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1001.25162.3[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2001.25162.3[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.25162.3Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.25162.3Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1001.25162.3Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2001.25162.3Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.25162.3Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.25162.3Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1001.25162.3Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2001.25162.3Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.25162.3[Otros] Transparente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.25162.3[Otros] Transparente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1001.25162.3[Otros] Transparente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2001.25162.3[Otros] Transparente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.25162.3Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.25162.3Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1001.25162.3Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2001.25162.3Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.25162.3Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.25162.3Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1001.25162.3Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2001.25162.3Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.25162.3Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-501.25162.3Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1001.25162.3Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2001.25162.3Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-102142.6[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-502142.6[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1002142.6[Azul] Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2002142.6[Azul] Azul

Cargando…

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal 600V Blindaje N/A
Propiedades Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia química Normas representativas PSE Material de la cubierta (revestimiento exterior) Flúor
Fuente de alimentación / señal Uso dual

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm