(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de conexión: núcleo único, UL 1571, 300 V

Cables de conexión: núcleo único, UL 1571, 300 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cables robustos y económicos diseñados para el cableado interno general de equipos eléctricos de baja tensión. Diseñado para satisfacer las necesidades de ingeniería de los circuitos de clase 2 y una variedad de otras aplicaciones que requieren cables de diámetro pequeño.

[Características]

· Cubierta de vinilo reticulado irradiado para aislar y proteger el cable
· Hilo conductor de cobre estañado
· Excelente resistencia al calor hasta 80°C
· El grosor del cable varía de 24 AWG a 30 AWG
· Producto terminado tan delgado como 0,7 mm
· 6 colores para elegir
· Seleccionar longitudes hasta 3.050 m (10,000 pies)

  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • 30 V

·Tenga cuidado de no confundir la longitud total y la cantidad al realizar el pedido.
· El producto no se derrite bajo el calor de un soldador, lo que permite un fácil cableado del dispositivo.
· Este producto es compatible con el Programa de trazabilidad UL / Cable procesado. (c-UL no es compatible)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UL1571-28-BE-3050

Especificaciones

Número de modeloTamaño de AWG
UL157130* (0,05 mm 2 )
28* (0,08 mm 2 )
26* (0,12 mm 2 )
24* (0.2 mm 2 )
* (~ mm²) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para obtener más detalles.


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.

Más información

Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 80°C
Estándar adquiridoULAWM1571
Radio de curvaturaDiámetro exterior terminado x 8 (parte fija)
 
Número de modeloTamaño de AWGColorLargo total
(m)
ConductorVinilo
Espesor del aislante
(mm)
Diámetro externo terminado
Aproximadamente (mm)
Propiedades eléctricasPeso aproximado
(kg/km)
Estructura
(Hilos/mm)
Diámetro externo
(mm)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
UL157130* (0,05 mm 2 )W (Blanco)
BK (negro)
R (Rojo)
BE (Azul)
Y (Amarillo)
GN (verde)
10
/
50
/
100

(1 rollo)
7/0.1020.30.20.735410AC5001.91.0
28* (0,08 mm 2 )7/0.1270.380.250.882232.71.5
26* (0,12 mm 2 )7/0.160.480.250.981393.62.1
24* (0.2 mm 2 )11/0.160.610.251.1189.84.83.0
* (~ mm²) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* (1 rollo) es diferente según el tamaño. Consulte el campo de precio unitario.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

UL1571 30 V compatible con UL: imagen relacionada

Esquema de la estructura
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido estañado
AislanteVinilo reticulado irradiado

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)3040506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.770.630.44
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) AWG30: valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C
2.19 x 0.89 = 1.95 (A)

Tipo de paquete
Bolsa de vinilo: los cables se enrollan en un paquete y se atan con una cuerda o cuerda de vinilo y luego se empaquetan en una bolsa de vinilo.
Caja: los cables se enrollan en un haz y se atan con una cuerda, etc., y se empaquetan en una caja (caja de cartón).
Número de modeloTamaño de AWG1 rollo100 m50 m10 m
UL157130* (0,05 mm 2 )Bobina P-5Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
28* (0,08 mm 2 )Bobina P-30KBolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
26* (0,12 mm 2 )Bobina P-30KBolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
24* (0.2 mm 2 )Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)Bolsa de vinilo (estuche)
* (~ mm²) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para obtener más detalles.
* La longitud de 1 rollo es diferente según el tamaño.
* Dimensión de la canilla (ancho del cañón x diámetro) P-5 (90 x 160) P-30K (130 x 300)
Número de Parte
UL1571-28-BE-3050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 3050 Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28
Numero de nucleos(Núcleo) 1 Diámetro exterior terminado(mm) 0.88 Tensión nominal Para circuito de corriente débil
Blindaje N/A Normas representativas UL Color de la vaina (revestimiento exterior) Verde amarillo
Material de la cubierta (revestimiento exterior) PVC