(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

NA28WSH UL 30 V Cable de doble blindaje

NA28WSH UL 30 V Cable de doble blindaje
  • Descuento por volumen

Un cable de doble blindaje fabricado con cinta de papel de aluminio y blindaje trenzado para una excelente resistencia electromagnética que es compatible con conectores de medio paso para aplicaciones de soldadura a presión.

[Características]
· Voltaje: 30 V

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Doble escudo
  • Par trenzado
  • 30 V

● Cable de doble blindaje hecho de cinta de papel de aluminio + blindaje trenzado.
● Utiliza doble blindaje y ofrece un excelente efecto de prevención de ruido.
● Cable compatible con conectores de medio paso para aplicaciones de soldadura a presión.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
∙ 1P = 2 núcleos (par trenzado).
· No resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NA28WSH UL 30 V Cable de doble blindaje: imagen relacionada

* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
Número de modeloNumero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
NA28WSH3P1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
6P
10P
15P
18P
25P
50P
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Más información

Color de la vainaArmada
Rango de temperatura de funcionamiento- 10 ~ 80°C
Estándar adquiridoULAWM20276
Radio de curvaturaDiámetro externo terminado x 8 (parte fija únicamente)

Especificaciones
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Longitud especificada
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Par trenzado
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Parte del escudo
(Cinta)
Espesor (mm)
Parte del escudo
(Trenzado)
Espesor (mm)
Parte del escudo
(Trenza)
Densidad (%)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
NA28WSH28
* (0,08 mm 2 )
3P1 ~ 100
(Especifique 1 m
Incremento)
7/0.1270.380.11.160.050.3850.814.6246
o menos
10 o más300
AC
2.335
6P5.61.850
10P6.11.560
15P6.91.375
18P7.31.285
25P8.21.0105
50P10.50.8180
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Esquema de la estructura
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido estañado
AislanteVinilo resistente al calor
RetortijónPar trenzado
BlindajeCinta de papel de aluminio + escudo trenzado
VainaFunda de vinilo resistente al calor / mate

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)3040506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.770.630.45
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente admisible a AWG28 3P cuando la temperatura ambiente es 40°C
4.6 x 0.89 = 4.09 (A)

NA28WSH UL 30 V Cable de doble blindaje: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable
Par No.Aislante
Color
Marca de puntoColor de marca de puntoPar No.Aislante
Color
Marca de punto
(Guión * )
Color de marca de punto
Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2
1NaranjaNegroRojo26Naranja■■NegroRojo
2GrisNegroRojo27Gris■■NegroRojo
3BlancoNegroRojo28Blanco■■NegroRojo
4AmarilloNegroRojo29Amarillo■■NegroRojo
5RosadoNegroRojo30Rosado■■NegroRojo
6Naranja■■NegroRojo31Naranja■■■■NegroRojo
7Gris■■NegroRojo32Gris■■■■NegroRojo
8Blanco■■NegroRojo33Blanco■■■■NegroRojo
9Amarillo■■NegroRojo34Amarillo■■■■NegroRojo
10Rosado■■NegroRojo35Rosado■■■■NegroRojo
11Naranja■■■NegroRojo36Naranja■■■■■■NegroRojo
12Gris■■■NegroRojo37Gris■■■■■■NegroRojo
13Blanco■■■NegroRojo38Blanco■■■■■■NegroRojo
14Amarillo■■■NegroRojo39Amarillo■■■■■■NegroRojo
15Rosado■■■NegroRojo40Rosado■■■■■■NegroRojo
16Naranja■■■■NegroRojo41Naranja■■■■■■■■NegroRojo
17Gris■■■■NegroRojo42Gris■■■■■■■■NegroRojo
18Blanco■■■■NegroRojo43Blanco■■■■■■■■NegroRojo
19Amarillo■■■■NegroRojo44Amarillo■■■■■■■■NegroRojo
20Rosado■■■■NegroRojo45Rosado■■■■■■■■NegroRojo
21Naranja■ (continuo)NegroRojo46Naranja■■■■■■■■■■NegroRojo
22Gris■ (continuo)NegroRojo47Gris■■■■■■■■■■NegroRojo
23Blanco■ (continuo)NegroRojo48Blanco■■■■■■■■■■NegroRojo
24Amarillo■ (continuo)NegroRojo49Amarillo■■■■■■■■■■NegroRojo
25Rosado■ (continuo)NegroRojo50Rosado■■■■■■■■■■NegroRojo
* Del par número 26, la marca de puntos es ligeramente alargada (guión).

Número de Parte
NA28WSH-15P-[1-99/1]
NA28WSH-18P-[1-99/1]
NA28WSH-50P-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 9915P6.9
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 9918P7.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30050P10.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal Para circuito de corriente débil
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual
Otras características Resistencia al ruido