(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NA28WSB UL 300 V 2-blindado

NA28WSB UL 300 V 2-blindado
  • Descuento por volumen

2-Apantallamientos con 300 V estándar UL serie NA28WSB, cable de instrumentación con doble blindaje.

[Características]
· Voltaje: 300 V
· Compatibilidad UL
· Cumple con los requisitos de prueba de llama vertical de UL
· Material de la cubierta del cable: PVC
· Color de cables: azul marino
· Blindaje: Cinta de papel de aluminio con escudo trenzado. (Resistente a EMI)
· Calibre de alambre: 28 AWG
· Cableado de par trenzado
· Longitud: Corte a medida en incrementos de 1 metro (1m-100m)
· 1 rollo = 100 m

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Doble escudo
  • Par trenzado
  • 300 V

● Cable de doble blindaje hecho de cinta de papel de aluminio + blindaje trenzado.
● Utiliza doble blindaje y ofrece un excelente efecto de prevención de ruido.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· 1P = 2 núcleos (par trenzado).
∙ No resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloNumero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
Muestra
Provisto
NA28WSB1P1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
2P
3P
5P
8P
13P
20P
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Más información

Color de la vainaArmada
Rango de temperatura de funcionamiento- 10 ~ 80°C
Estándar adquiridoULAWM2464
Radio de curvaturaDiámetro externo terminado x 8 (parte fija únicamente)

Especificaciones
Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Longitud especificada
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Par trenzado
Diámetro externo
(mm)
Parte del escudo
(Cinta)
Espesor (mm)
Parte del escudo
(Trenza)
Espesor (mm)
Parte del escudo
(Trenza)
Densidad (%)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Resistencia del conductor
(20 °C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
NA28WSB28
* (0,08 mm 2 )
1P1 ~ 100 m
(Especifique 1 m
Incremento)
7/0.127
(Estañado)
0.380.332.10.050.3800.814.5229 o menos10 o más1500
AC
4.030
2P63.340
3P6.32.850
5P7.52.370
8P8.31.980
13P9.91.6100
20P11.71.4160
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Esquema de la estructura
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido estañado
AislanteVinilo resistente al calor
RetortijónPar trenzado
BlindajeCinta de papel de aluminio + escudo trenzado
VainaFunda de vinilo resistente al calor / mate

NA28WSB UL 300 V Cable de 2 apantallados: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30 o menos40506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.770.630.45
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG28 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 30°C
4 x 0.89 = 3.56 (A)

Tabla de identificación de núcleo de cable
Par No.Aislante
Color
Marca de puntoColor de marca de puntoPar No.Aislante
Color
Marca de puntoColor de marca de punto
Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2
1NaranjaNegroRojo11Naranja■■■NegroRojo
2GrisNegroRojo12Gris■■■NegroRojo
3BlancoNegroRojo13Blanco■■■NegroRojo
4AmarilloNegroRojo14Amarillo■■■NegroRojo
5RosadoNegroRojo15Rosado■■■NegroRojo
6Naranja■■NegroRojo16Naranja■■■■NegroRojo
7Gris■■NegroRojo17Gris■■■■NegroRojo
8Blanco■■NegroRojo18Blanco■■■■NegroRojo
9Amarillo■■NegroRojo19Amarillo■■■■NegroRojo
10Rosado■■NegroRojo20Rosado■■■■NegroRojo

Número de Parte
NA28WSB-1P-100
NA28WSB-2P-100
NA28WSB-3P-100
NA28WSB-5P-100
NA28WSB-8P-100
NA28WSB-13P-100
NA28WSB-20P-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1P4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3P6.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5P7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8P8.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13P9.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20P11.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28
Tensión nominal 300 V Blindaje Normas representativas UL
Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Resistencia al ruido