(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de alimentación: silicona, resistentes al calor hasta 180 grados Celsius

Cables de alimentación: silicona, resistentes al calor hasta 180 grados Celsius

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de silicona resistente al calor de 300 V.

  • Resistente al calor
  • Conductor de alambre delgado
  • 300 V


● Tiene mayor flexibilidad en comparación con los cables de vinilo.

∙ Evite el cableado en entornos que requieran una funcionalidad resistente al aceite.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3SC2 Silicio resistente al calor a 180°C: imagen relacionada

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos Longitud especificada
NA3SC2 0.75 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3
4
1.25 2
3
4
2 2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número
de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 5 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 6 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 7 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Más información

NA3SC2 Silicio resistente al calor a 180°C: imagen relacionada
NA3SC2 Silicio resistente al calor a 180°C: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *4
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) *8
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 7
Corriente permisible
A (30°C) *5
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *6 Espesor
(mm)
Material *6 Espesor
(mm)
Material *6
NA3SC2 0.75 2 18 Trenzado de núcleo / capa 2 8.2 75 18 34.6 100 1500 7/55/0.05 1.3 N/A 0.8 Silicona 2.9 1.2 Silicona
3 3 8.6 95 18
4 4 9.4 115 16
1.25 2 16 2 9.0 95 27 18 7/36/0.08 1.7 3.3
3 3 9.5 120 27
4 4 10.4 145 24
2 2 14 2 9.8 120 35 11.4 7/57/0.08 2.1 3.7
3 3 10.4 150 35
4 4 11.3 190 31



NA3SC2 Silicio resistente al calor a 180°C: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.97 0.94 0.90 0.87 0.83 0.79 0.75
Temperatura ambiente (°C) 110 120 130 140 150 160 170 180
Factor de reducción de corriente 0.70 0.65 0.59 0.53 0.46 0.37 0.26 0.00

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.75 mm 2 2 núcleos: 18 × 0.97 = 17.46 (A)

Número de Parte
NA3SC2-0.75-2-[1-99/1]
NA3SC2-0.75-4-[1-99/1]
NA3SC2-1.25-2-[1-99/1]
NA3SC2-1.25-4-[1-99/1]
NA3SC2-2-4-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.751828.2
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.751849.4
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 991.251629
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 991.2516410.4
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 99214411.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al calor
Color de la vaina Azul marino Material de la funda Silicona Materiales del cuerpo de aislamiento Silicona
Fuente de alimentación / señal Para señal