(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de alimentación: cubierta de vinilo, serie VCTF, compatible con PSE, 300 V

Cables de alimentación: cubierta de vinilo, serie VCTF, compatible con PSE, 300 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación robusto y económico diseñado para uso general hasta 300 V. El cable de vinilo es un material de cubierta resistente que brinda resistencia ambiental y algunos niveles de protección física a la estructura interna del cable. La certificación PSE* garantiza que cumple con las reglamentaciones eléctricas japonesas necesarias.

[Características]

· Longitudes disponibles hasta 100 metros.
· Hasta 40 núcleos garantizan su uso en una amplia variedad de aplicaciones.
· El espesor del cable varía desde 12 AWG hasta 22 AWG.
· Tenga en cuenta que tienen una potencia nominal inferior a 100 V cuando se utilizan cables de 20 y 22 AWG.
· Estos cables se cortan según las especificaciones del cliente.
· El sitio web de MISUMI permite al cliente especificar la longitud en incrementos de hasta 1 metro.
· Todos los precios unitarios son por metro.
· El modelo VCTF-A sustituye al obsoleto VCTF-B.

* La certificación PES garantiza que el producto cumple con los requisitos técnicos y las regulaciones determinadas por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI). Un producto con esta certificación cumple con las leyes de seguridad de materiales y aparatos eléctricos, que están diseñadas para prevenir peligros potenciales asociados con productos eléctricos.

  • Ley del PSE
  • Hilo de alambre
  • 300 V


· El voltaje nominal cuando el cableado con 0.3 o 0.5 mm 2 será menor a 100 V.
· Tenga en cuenta que VCTF-A reemplaza a VCTF-B obsoleto.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: Últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCTF: Related Image
 

Número de modelo
Número de modeloColor
Identificación
Área de sección (mm 2 )Número de núcleos
VCTFA
Tipo
13 Identificación de color

B
Tipo
14 Identificación de color
0.32
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
30
40
0.52
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
30
40
0.752
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
24
30
1.252
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
24
30
2.02
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
30
3.52
3
4
VCTF-BWG
(negro/blanco/verde)
0.753
1.253
2.03



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido:
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]


· Los cables de 0.5 mm 2 o menos están fuera del alcance de la Ley PSE y no pueden usarse como cables eléctricos de suministro de energía.
· No lo use en un entorno que requiera propiedades de deslizamiento y flexibilidad continua, como transportadores de cable, brazos de robot, etc.
· El voltaje nominal cuando se usa con 0.3 mm 2 y 0.5 mm 2 será inferior a 100 V.
· Número de aprobación del modelo de electrodomésticos 12-6765 o 12-6765 (2 núcleos a 12 núcleos de 0,75 mm 2 a 3,5 mm 2 )
·Tenga cuidado de no confundir la longitud especificada con la cantidad cuando realice el pedido.

Información adicional

Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCTF: Related Image
Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCTF: Related Image
Cable de gabinete de vinilo compatible con PSE VCTF: Related Image

Especificaciones
* Identificación del núcleo del cable >>P.1173

Número de modeloAWG
Tamaño estimado *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
Aproximadamente mm
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente mm
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto * 4
Notación de productoÁrea de sección
(mm²)
Número de núcleosCorriente permisible
A (30°C) * 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
Ω/km (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente mm
Enchapado *3Espesor
Aproximadamente mm
Material *3Espesor
Aproximadamente mm
Material *3
VCTF

A
Tipo
13 Identificación de color
0.3222Núcleo/Capa
Hilos
24.630463.2 o menos5 o más50012/0.180.70N/A0.4PVC1.50.8PVC
334.83540.8
445.24030.8
556.24031.0-
666.45031.0-
776.46031.0-
886.96531.0-
10107.78021.0-
12128.09021.0-
16169.111521.0-
202010.414021.2-
242411.718521.3-
303012.422021.3-
404013.725511.3-
0.522025.240637.8 o menos50020/0.180.90.451.80.8-
335.54550.8-
445.95040.8-
556.86041.0-
667.37041.0-
777.38041.0-
888.09041.0-
10109.111031.0-
12129.613031.2-
161610.717030.451.81.2-
202011.822531.3-
242413.526031.3-
303014.230021.3-
404016.241521.5-
0.7521826.660725.1 o menos100030/0.181.10.62.31.0Ley del PSE
337.07071.0
447.69071.0-
558.710061.2-
669.412051.2-
779.413051.2-
8810.114051.2-
101011.918051.3-
121212.321041.3-
141413.124041.3-
161613.727041.3-
202015.034041.4-
242417.141041.5-
303018.146031.5-
1.2521627.4801215.1 o menos50/0.181.50.62.71.0-
337.895121.0-
448.5120121.0-
559.814081.2-
6610.616081.2-
7710.618071.2-
8811.620071.3-
101013.726061.3-
121214.131061.4-
14141532061.4-
161615.837551.5-
202017.346051.5-
242419.758051.6-
303020.868541.6-
2.021428.010017.09.79 o menos37/0.261.80.63.01.0-
338.512017.0-
449.315017.0-
5510.6180101.2-
6611.7215101.3-
7711.72409-
8812.62709-
101015.135091.4-
121215.64158-
141416.543571.5-
161617.451071.5-
202018.86257-
3.521229.415023.05.24 o menos100045/0.322.50.63.71.0-
3310.018523.01.0-
4410.923023.01.0-
VCTF-BWG
(negro/blanco/verde)
0.7531837.0707.025.1 o menos100030/0.181.10.62.31.0
1.2531637.89512.015.1 o menos50/0.181.50.62.71.0
2.031438.512017.09.79 o menos37/0.261.80.63.01.0-


Especificaciones

Número de modeloAWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo *4
Aproximadamente mm
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente mm
VainaEspecificación
Notación del
producto
Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
Corriente permisible * 2
A (30 °C)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
Ωkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente mm
Enchapado *3Espesor
Aproximadamente mm
Material *3Espesor
Aproximadamente mm
Material *3
VCTF

B
Tipo
14 Identificación de color
0.3222Núcleo/Capa
Hilos
24.6302.061.1 o menos5 o más100012/0.180.70N/A0.4PVC1.50.8PVC
334.8351.70.8
445.2421.60.8-
556.2501.51.0-
666.7601.41.0-
776.7651.41.0-
887.1701.31.0-
10108.0851.31.0-
12128.0951.21.0-
16169.21201.11.0-
20209.91451.01.0-
242411.01701.01.0-
303011.82000.91.0-
404013.12550.91.0-
0.5 20No compatible
161611.11801.837.8 o menos5 o más100020/0.180.9N/A0.5PVC1.91.0PVC
202012.02151.71.0-
242413.62601.71.1-
303014.63151.61.1-
404016.54101.51.2-
0.75 18No compatible
141412.42253.325.1 o menos5 o más300030/0.181.1N/A0.6PVC2.31.0PVCLey del PSE
161613.02503.21.0
202014.33103.01.1
242416.33652.91.2
303017.44552.71.2
1.25 16No compatible
141414.43205.715.1 o menos5 o más300050/0.181.5N/A0.6PVC2.71.1PVCLey del PSE
161615.13605.51.1
202016.64455.21.2
242418.65305.01.2
303020.26554.71.3
2.0 14No compatible
141415.74308.19.79 o menos5 o más300037/0.261.8N/A0.6PVC31.1PVCLey del PSE
161616.74557.81.2
202018.26007.41.2
303022.38956.71.4



* 1. La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2. El valor de la corriente permisible no está garantizado y solo debe usarse como un valor de referencia.
* 3. Cómo ver los materiales:
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4. Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
* 5. La principal diferencia con la serie VAVCTF es el fabricante.
Las especificaciones son extremadamente similares; es un producto equivalente. Para conocer las diferencias detalladas de las especificaciones, consulte la Tabla de especificaciones.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C)3540455055
Factor de reducción de corriente0.910.820.710.580.41

El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permisible.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 2.0 x 0.82 = 1.64 (A) cuando la temperatura ambiente es 40°C a 2 núcleos 0.3 mm2

Tabla de identificación de núcleos según el tipo de alambre

VCTFNúmero de núcleo de alambre123456789101112131415161718192021222324252627282930
Color del aislanteNegroBlancoRojoVerdeAmarilloMarrónAzulGrisNaranjaAzul claroRosadoHoja jovenPúrpuraBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoGrisGrisGrisGrisGrisAmarilloAmarilloAmarilloAmarilloAmarillo
Color de la línea de identificación             NegroRojoVerdeAmarilloMarrónAzulNaranjaNegroBlancoRojoVerdeNaranjaNegroGrisRojoVerdeNaranja
Número de núcleo de alambre31323334353637383940                    
Color del aislanteAzul claroAzul claroAzul claroAzul claroAzul claroRosadoRosadoRosadoRosadoRosado                    
Color de la línea de identificaciónNegroBlancoRojoVerdeNaranjaNegroBlancoRojoVerdeNaranja                    

* VCTF-BWG: solo 3 núcleos (negro, blanco y verde)

Tabla de identificación de núcleos según el tipo de alambre B

VCTFNúmero de núcleo de alambre123456789101112131415161718192021222324252627282930
Color del aislanteNegroBlancoRojoVerdeAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNaranjaAzul claroVioletaBlancoRojoVerdeAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNaranjaAzul claroVioletaNegroRojoVerde
Color de la línea de identificación              NegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroBlancoBlancoBlanco
Número de núcleo de alambre31323334353637383940                    
Color del aislanteAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNaranjaAzul claroVioleta                    
Color de la línea de identificaciónBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlanco                    
Número de Parte
VCTF-A-0.3-2-[1-100/1]
VCTF-A-0.3-3-[1-100/1]
VCTF-A-0.3-4-[1-100/1]
VCTF-A-0.3-5-[1-99/1]
VCTF-A-0.3-6-[1-99/1]
VCTF-A-0.3-7-[1-100/1]
VCTF-A-0.3-8-[1-99/1]
VCTF-A-0.3-10-[1-99/1]
VCTF-A-0.3-12-[1-99/1]
VCTF-A-0.3-16-[1-99/1]
VCTF-A-0.3-20-[1-99/1]
VCTF-A-0.3-24-[1-99/1]
VCTF-A-0.3-30-[1-100/1]
VCTF-A-0.5-2-[1-100/1]
VCTF-A-0.5-3-[1-100/1]
VCTF-A-0.5-4-[1-100/1]
VCTF-A-0.5-5-[1-99/1]
VCTF-A-0.5-6-[1-99/1]
VCTF-A-0.5-7-[1-100/1]
VCTF-A-0.5-8-[1-99/1]
VCTF-A-0.5-10-[1-99/1]
VCTF-A-0.5-12-[1-99/1]
VCTF-A-0.5-16-[1-99/1]
VCTF-A-0.5-20-[1-100/1]
VCTF-A-0.75-2-[1-100/1]
VCTF-A-0.75-3-[1-100/1]
VCTF-A-0.75-4-[1-100/1]
VCTF-A-0.75-5-[1-99/1]
VCTF-A-0.75-6-[1-99/1]
VCTF-A-0.75-7-[1-100/1]
VCTF-A-0.75-10-[1-99/1]
VCTF-A-0.75-12-[1-100/1]
VCTF-A-0.75-14-[1-100/1]
VCTF-A-1.25-2-[1-100/1]
VCTF-A-1.25-3-[1-100/1]
VCTF-A-1.25-4-[1-100/1]
VCTF-A-1.25-5-[1-99/1]
VCTF-A-1.25-7-[1-100/1]
VCTF-A-1.25-8-[1-99/1]
VCTF-A-2.0-2-[1-100/1]
VCTF-A-2.0-3-[1-100/1]
VCTF-A-2.0-4-[1-100/1]
VCTF-A-2.0-5-[1-99/1]
VCTF-A-2.0-6-[1-100/1]
VCTF-A-2.0-7-[1-100/1]
VCTF-A-2.0-8-[1-100/1]
VCTF-A-3.5-2-[1-99/1]
VCTF-A-3.5-3-[1-99/1]
VCTF-A-3.5-4-[1-100/1]
VCTF-B-0.75-14-[1-100/1]
VCTF-BWG-0.75-3-[1-100/1]
VCTF-BWG-1.25-3-[1-100/1]
VCTF-BWG-2.0-3-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas Separados por color
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.32224.6PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.32234.8-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.32245.2-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.32256.2-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.32266.4-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.32276.4-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.32286.9-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.322107.7-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.322128-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.322169.1-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.3222010.4-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.3222411.7-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.3223012.4-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.52025.2-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.52035.5-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.52045.9-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.52056.8-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.52067.3-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.52077.3-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.52088-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.520109.1-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.520129.6-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.5201610.7-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.5202011.8-13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.751826.6PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.751837PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.751847.6PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.751858.7PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.751869.4PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.751879.4PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.75181011.9PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.75181212.3PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.75181413.1PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1001.251627.4PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1001.251637.8PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1001.251648.5PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 991.251659.8PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1001.2516710.6PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 991.2516811.6PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 10021428PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 10021438.5PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 10021449.3PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 99214510.6PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 100214611.7PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 100214711.7PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 100214812.6PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 993.51229.4PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 993.512310PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1003.512410.9PSE13 colores
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.75-1412.4PSE-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1000.751837PSENegro / blanco / verde
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 1001.251637.8PSENegro / blanco / verde
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 10021438.5PSENegro / blanco / verde

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje N/A Color de la vaina Gris
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC