(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación: vinilo dúctil, blindados, serie NASVCT, compatibles con PSE, 600 V

Cables de alimentación: vinilo dúctil, blindados, serie NASVCT, compatibles con PSE, 600 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación de uso general blindado, flexible y de 600 V.

  • Ley del PSE
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • 600 V

· El color y la suavidad pueden variar ligeramente según el fabricante.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

(i)Advertencia

Especificaciones

NASVCTSB PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con escudo: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

 
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
NASVCTSB0.752
3
4
6
8
1.252
3
4
6
8
22
3
4
6


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1. Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2. Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3. Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

 

Información Adicional

NASVCTSB PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con escudo: imagen relacionadaNASVCTSB PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con escudo: imagen relacionada

NASVCTSB PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con escudo: imagen relacionada

NASVCTSB PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con escudo: imagen relacionada

NASVCTSB PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con escudo: imagen relacionada

Especificaciones

 
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosAWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
NASVCTSB0.75218Núcleo/Capa
Hilos
29.501171425.1 o menos50 o más300030/0.181.10N/A0.80PVC2.701.70PVCConforme con
Ley del PSE
339.9013712
4410.80168101.80
6612.5021681.90
8813.402557-
1.25216210.501481915.1 o menos50 o más300050/0.181.500.803.101.80Conforme con
Ley del PSE
3311.0017717
4411.8019915
6614.00280122.00
8814.9033511-
2214211.00176269.79 o menos50 o más300037/0.261.800.803.401.80Conforme con
Ley del PSE
3311.5020823
4412.70243201.90
6614.90341162.00


* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)3040506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.750.580.34
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 12 x 0,89 = 10,68 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 2 núcleos 0,75 mm2

 

Número de Parte
NASVCTSB-0.75-2-100
NASVCTSB-0.75-2-[1-99/1]
NASVCTSB-0.75-3-[1-99/1]
NASVCTSB-0.75-4-[1-99/1]
NASVCTSB-0.75-8-[1-99/1]
NASVCTSB-1.25-2-100
NASVCTSB-1.25-2-[1-99/1]
NASVCTSB-1.25-4-100
NASVCTSB-1.25-4-[1-99/1]
NASVCTSB-1.25-6-100
NASVCTSB-1.25-6-[1-99/1]
NASVCTSB-1.25-8-100
NASVCTSB-2-2-[1-99/1]
NASVCTSB-2-3-100
NASVCTSB-2-3-[1-99/1]
NASVCTSB-2-4-100
NASVCTSB-2-4-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

1000.751829.5PSE
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.751829.5PSE
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.751839.9PSE
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 990.7518410.8PSE
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.7518813.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.2516210.5PSE
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 991.2516210.5PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.2516411.8PSE
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 991.2516411.8PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.2516614PSE
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 991.2516614PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.2516814.9-
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 99214211PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100214311.5PSE
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 99214311.5PSE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100214412.7PSE
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 99214412.7PSE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras características Flexibilidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm