(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de automatización de señales móviles - 150 V, blindado, cubierta de PVC, serie UL, NAMFSB

Cable de automatización de señales móviles - 150 V, blindado, cubierta de PVC, serie UL, NAMFSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señal móvil de bajo voltaje de 150 V con blindaje estándar UL.

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 150 V

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NAMFSB 150 V UL Standard with Shield: imagen relacionada
* AWG25 1.5P no es un par trenzado.
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
NAMFSB27
* Marcado en cable
AWG26
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
251P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
231P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
20P
211P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido.

Más información

NAMFSB 150 V UL Standard with Shield: imagen relacionadaNAMFSB 150 V UL Standard with Shield: imagen relacionada

NAMFSB 150 V UL Standard with Shield: imagen relacionada

NAMFSB 150 V UL Standard with Shield: imagen relacionada
NAMFSB 150 V UL Standard with Shield: imagen relacionada

Especificaciones
* En términos de marcado de cables, AWG27 muestra AWG26.

Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *6
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4Espesor
(mm)
Material *4Espesor
(mm)
Material *4
NAMFSB27
*
1P0.12Par trenzado
23.8234141 o menos1,000 o más150030/0.080.50Estaño0.14Flúor (ETFE)0.780.82PVCULAWM
2576
2P45.2383148 o menos0.85
3P65.8472.6
4P85.9502.2
5P106.3582.1
6P126.7681.7
7P146.7711.7
8P167.1791.5
10P207.8911.5
15P308.81181.3
20P4010.11531.1
251P0.224254.9106 o menos1,000 o más150040/0.080.60.140.880.82
1.5P (3 núcleos)Núcleo retorcido34.3304.1111 o menos0.85
2PPar trenzado45.5453.7
3P66.2553.1
4P86.4592.7
5P106.8712.5
6P127.2792.1
7P147.2832.1
8P167.7921.9
10P208.41161.9
15P309.61481.6
20P40111871.4
231P0.324.7346.870,4 o menos1,000 o más150060/0.080.720.2151.150.85
2P47685.173,9 o menos
3P67.4764.3
4P87.6813.8
5P108.2973.5
6P128.81103.0
7P148.81163.0
8P169.51362.6
10P20111612.6
12P2411.31832.2
15P3012.52182.2
20P4013.72731.9
211P0.525.2439.642,3 o menos1,000 o más1500100/0.080.920.241.40.85
2P48867.444.4 o menos
3P68.41006.3
4P88.71105.5
5P109.41345.1
6P1210.21544.3
7P1410.21644.3
8P16111893.8
10P2012.82263.8
15P3014.73193.2
20P4016.34122.8


* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30405060708090100
Factor de reducción de corriente1.000.900.750.730.650.560.440.27
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG27 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
4 × 0.9 = 3.6 (A)

Número de Parte
NAMFSB-21-1P-1
NAMFSB-21-1P-2
NAMFSB-21-1P-3
NAMFSB-21-1P-4
NAMFSB-21-1P-5
NAMFSB-21-1P-6
NAMFSB-21-1P-7
NAMFSB-21-1P-8
NAMFSB-21-1P-9
NAMFSB-21-1P-10
NAMFSB-21-1P-11
NAMFSB-21-1P-12
NAMFSB-21-1P-13
NAMFSB-21-1P-14
NAMFSB-21-1P-15
NAMFSB-21-1P-16
NAMFSB-21-1P-17
NAMFSB-21-1P-18
NAMFSB-21-1P-19
NAMFSB-21-1P-20
NAMFSB-21-1P-21
NAMFSB-21-1P-22
NAMFSB-21-1P-23
NAMFSB-21-1P-24
NAMFSB-21-1P-25
NAMFSB-21-1P-26
NAMFSB-21-1P-27
NAMFSB-21-1P-28
NAMFSB-21-1P-29
NAMFSB-21-1P-30
NAMFSB-21-1P-31
NAMFSB-21-1P-32
NAMFSB-21-1P-33
NAMFSB-21-1P-34
NAMFSB-21-1P-35
NAMFSB-21-1P-36
NAMFSB-21-1P-37
NAMFSB-21-1P-38
NAMFSB-21-1P-39
NAMFSB-21-1P-40
NAMFSB-21-1P-41
NAMFSB-21-1P-42
NAMFSB-21-1P-43
NAMFSB-21-1P-44
NAMFSB-21-1P-45
NAMFSB-21-1P-46
NAMFSB-21-1P-47
NAMFSB-21-1P-48
NAMFSB-21-1P-49
NAMFSB-21-1P-50
NAMFSB-21-1P-51
NAMFSB-21-1P-52
NAMFSB-21-1P-53
NAMFSB-21-1P-54
NAMFSB-21-1P-55
NAMFSB-21-1P-56
NAMFSB-21-1P-57
NAMFSB-21-1P-58
NAMFSB-21-1P-59
NAMFSB-21-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-70.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-390.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-450.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-470.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-490.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-530.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-550.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-560.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-570.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-590.521215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-600.521215.2

Cargando…

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Elástico, resistente a la vibración, flexible, flexible, resistente al ruido

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm