(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de señal de alta flexión 300 V - cubierta de PVC, UL/CE/CSA, serie NA3UCR

Cable de señal de alta flexión 300 V - cubierta de PVC, UL/CE/CSA, serie NA3UCR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación móvil serie NA3UCR.

  • c-UL
  • Cumple con CE
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al calor
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 300 V
  • Normas europeas 300/500 V

 
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3UCR Altamente flexible UL/CE: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos
NA3UCR 20 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
18 2
3
4
6
8
10
12
16 2
3
4
6
8
10
16
14 2
3
4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

NA3UCR Altamente flexible UL/CE: imagen relacionadaNA3UCR Altamente flexible UL/CE: imagen relacionada

NA3UCR Altamente flexible UL/CE: imagen relacionada

NA3UCR Altamente flexible UL/CE: imagen relacionada
NA3UCR Altamente flexible UL/CE: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / 5 minutos
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NA3UCR 20 2 0.5 Núcleo/Capa
Hilos
2 6.7 51 9 39.3 50 2000 6/18/0.08 1.1 Estaño 0.6 PVC 2.3 1 PVC ULAWM
2517
CE compatible
c-UL
3 3 7.1 62 7
4 4 7.7 74 6
6 6 9 105 5
8 8 10.6 137 4 1.1
10 10 11.5 163 4
12 12 12.1 190 3 1.2
16 16 13.5 246 3 1.3
20 20 15.1 309 3 1.4
30 30 18.1 451 2 1.6
18 2 0.75 2 7.1 60 12 25.3 6/28/0.08 1.3 0.6 2.5 1
3 3 7.5 75 10
4 4 8.1 91 8
6 6 9.6 130 7
8 8 11.3 177 6 1.1
10 10 12.5 216 5 1.2
12 12 12.9 247 5
16 2 1.25 2 8.3 85 17 16.1 6/44/0.08 1.7 0.7 3.1 1
3 3 8.8 107 13
4 4 9.6 131 12
6 6 11.8 199 9 1.2
8 8 13.9 264 8 1.3
10 10 15.3 323 7 1.4
16 16 17.9 488 5 1.6
14 2 2 2 9.5 115 23 9.87 6/69/0.08 2.1 0.8 3.7 1
3 3 10.3 151 19 1.1
4 4 11.2 190 16
6 6 13.8 285 13 1.3



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida en AWG20 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C
9 × 0.9 = 8.1 (A)

Número de Parte
NA3UCR-14-2-1
NA3UCR-14-2-2
NA3UCR-14-2-3
NA3UCR-14-2-4
NA3UCR-14-2-5
NA3UCR-14-2-6
NA3UCR-14-2-7
NA3UCR-14-2-8
NA3UCR-14-2-9
NA3UCR-14-2-10
NA3UCR-14-2-11
NA3UCR-14-2-12
NA3UCR-14-2-13
NA3UCR-14-2-14
NA3UCR-14-2-15
NA3UCR-14-2-16
NA3UCR-14-2-17
NA3UCR-14-2-18
NA3UCR-14-2-19
NA3UCR-14-2-20
NA3UCR-14-2-21
NA3UCR-14-2-22
NA3UCR-14-2-23
NA3UCR-14-2-24
NA3UCR-14-2-25
NA3UCR-14-2-26
NA3UCR-14-2-27
NA3UCR-14-2-28
NA3UCR-14-2-29
NA3UCR-14-2-30
NA3UCR-14-2-31
NA3UCR-14-2-32
NA3UCR-14-2-33
NA3UCR-14-2-34
NA3UCR-14-2-35
NA3UCR-14-2-36
NA3UCR-14-2-37
NA3UCR-14-2-38
NA3UCR-14-2-39
NA3UCR-14-2-40
NA3UCR-14-2-41
NA3UCR-14-2-42
NA3UCR-14-2-43
NA3UCR-14-2-44
NA3UCR-14-2-45
NA3UCR-14-2-46
NA3UCR-14-2-47
NA3UCR-14-2-48
NA3UCR-14-2-49
NA3UCR-14-2-50
NA3UCR-14-2-51
NA3UCR-14-2-52
NA3UCR-14-2-53
NA3UCR-14-2-54
NA3UCR-14-2-55
NA3UCR-14-2-56
NA3UCR-14-2-57
NA3UCR-14-2-58
NA3UCR-14-2-59
NA3UCR-14-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-221429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-321429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-421429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-521429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-621429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-721429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-821429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-921429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1021429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1121429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1221429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1321429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1421429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1521429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1621429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1721429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1821429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1921429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2021429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2121429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2221429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2321429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2421429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2521429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2621429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2721429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2821429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2921429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3021429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3121429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3221429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3321429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3421429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3521429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3621429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3721429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3821429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3921429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4021429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4121429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4221429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4321429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4421429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4521429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4621429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4721429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4821429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4921429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5021429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5121429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5221429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5321429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5421429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5521429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5621429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5721429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5821429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5921429.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6021429.5-

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CE / CSA (c-UL) Color de la vaina Armada Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras características Cable resistente a la vibración, flexible, flexible y probado por el proveedor

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm