(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Salida de modelo de bloqueo comercial, cubierta antipolvo (para salidas integradas)

Salida de modelo de bloqueo comercial, cubierta antipolvo (para salidas integradas)
  • Descuento por volumen

Tapa de salida integrada para evitar la penetración de polvo en los componentes eléctricos.


● SLP3000 es para salidas embebidas (15 A, 20 A) con un diámetro de enchufe de 34,5 mm.
● SLP4000 es para salidas embebidas (30 A) con un diámetro de enchufe de 40,5 mm.
● Viene con una etiqueta de pantalla y tornillos de montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SLP3000

Especificaciones

Commercial Locking Model Outlet - Dust Cover (For Embedded Outlets):Related Image

ModeloSalida compatiblePeso
g
SLP30003110, 3210-L5, 3120-1, 3220-L6, 3220, G5087
SLP40003310-L5, 3320-L6, 3320, 4220, 4320, 4320-L1585

Más información

Commercial Locking Model Outlet - Dust Cover (For Embedded Outlets):Related Image
Número de Parte
SLP3000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación del producto Cubierta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SLP3000 de la serie Salida de modelo de bloqueo comercial, cubierta antipolvo (para salidas integradas).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico