(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Previene el ruido en las líneas de enchufes

Previene el ruido en las líneas de enchufes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Evita el ruido en las líneas de toma de corriente.

  • UL
  • CSA
  • TUV


● Conexión de cableado usando el terminal de pestaña # 250

∙ No se puede usar el filtro de ruido entre el inversor de uso general y el motor.
∙ Al elegir disyuntores de fugas, seleccione la corriente de fuga del filtro mientras presta atención al ruido.

Especificaciones

Filtro de ruido (monofásico, modelo de propósito general): imagen relacionada

Modelo Corriente nominal
ES1-F05 5A
ES1-F10 10A

Ventas: Misumi / Fabricante: DONG IL TECHNOLOGY

Más información

Especificaciones

Modelo ES1-F05 ES1-F10
Tensión nominal (AC / DC) 250V
Corriente nominal (AC / DC) 5A 10A
Voltaje pico 1500 V AC Intervalo de 1 minuto: entre línea a tierra
Resistencia de aislamiento 300 MΩ mín. 500 V DC: entre línea-tierra
Corriente de fuga 0,5 mA máx.
Resistencia de corriente continua 290 mΩ máx. 50 mΩ máx.
Entorno de operación Temperatura: -25 a 85°C
Forma de terminal de pestaña # 250 (t = 0.8)
Masa 230 g 250 g


Características de atenuación de ruido

Modelo Atenuación de modo común (LG) (dB)
Banda de frecuencia (MHz)
0.15 0.45 1 2 5 10 30
ES1-F05 40 40 38 38 38 38 40
ES1-F10 30 40 40 40 40 40 40

 

Modelo Atenuación en modo normal (LL) (dB)
Banda de frecuencia (MHz)
0.15 0.45 1 2 5 10 30
ES1-F05 20 55 70 70 61 58 52
ES1-F10 22 60 70 70 70 65 50


Filtro de ruido (monofásico, modelo de propósito general): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, modelo de propósito general): imagen relacionada

Número de Parte
ES1-F05
ES1-F10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Fase única Método de montaje Atornillado Método de cableado Lengüeta
Norma representativa UL / TUV / CSA Altura(mm) 51.8 Ancho(mm) 94.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico