(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Salida de modelo de hoja doméstica, placa de cubierta de salida integrada

Salida de modelo de hoja doméstica, placa de cubierta de salida integrada
  • Descuento por volumen

Placa de cubierta de salida integrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la placa de cubierta de salida integrada de cuchilla doméstica, consulte las secciones siguientes:


● El 8071 A se puede montar en la cara frontal de las tomas empotradas modelo 34.5 mm de diámetro de la protuberancia ME 2816 o MU2847B.
● V41A puede usarse montando en la cara frontal del ME2817.
● V42A se puede montar en la cara frontal del ME2817 cuando se instalan dos juntas.


∙ La fijación de orificios para tornillos a intervalos verticales de 101 mm significa que no se pueden utilizar salidas sin orificios para tornillos a intervalos de 101 mm.
∙ No se puede usar con salidas de modelo de gancho.
∙ Se puede conectar a las salidas con tornillos de cabeza plana M3.5. Los tornillos de la placa de cubierta no están incluidos. Debe comprarse por separado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

V41A

Especificaciones

Domestic Blade Model Outlet - Embedded Outlet Cover Plate:Related Image

ModeloPeso
(g)
8071A36
V41A31
V42A49

Más información

MaterialAleación de aluminio resistente a la corrosión
Número de Parte
V41A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación del producto Placas Cantidad de puntos de venta 2 Modelo compatible ME2817

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo V41A de la serie Salida de modelo de hoja doméstica, placa de cubierta de salida integrada.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico