(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de CA, longitud fija (CCC), doble extremo

Cable de CA, longitud fija (CCC), doble extremo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal, estándar CCC con enchufe C13

  • CCC

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (CCC) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
GBP-F-GBSS-2
2 m
GBP-F-GBSS-33 m
GBP-F-GBSS-44 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (CCC) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (CCC) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (CCC) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
GBP-F-GBSS-2
GBP-F-GBSS-3
GBP-F-GBSS-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe O-3 Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250 Países admitidos (normas) CCC (China)
Modelo de cable RVV/3 x 1.0 mm2 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico