(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
10 A, 250 V nominal, cable en ángulo estándar británico BS
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSP-E-BSSS-2
Forma del enchufe | Otros | Forma del zócalo | IEC C13 |
---|---|---|---|
Longitud del cable(m) | 2 | Color | Negro |
Corriente nominal(A) | 10 | Tensión nominal(V) | 250 |
Países admitidos (normas) | BS (UK) | Modelo de cable | H05VV-F / 3 x 1.0 mm2 |
Modelo de conector | En forma de L | Forma de cable | Forma redonda |
RoHS | 10 | - | - |
Número de modelo | Largo total |
BSP-E-BSSS-2 | 2 m |
Forma del enchufe | Otros | Forma del zócalo | IEC C13 | Longitud del cable(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | Corriente nominal(A) | 10 | Tensión nominal(V) | 250 |
Países admitidos (normas) | BS (UK) | Modelo de cable | H05VV-F / 3 x 1.0 mm2 | Modelo de conector | En forma de L |
Forma de cable | Forma redonda |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSP-E-BSSS-2 de la serie Cable de CA, longitud fija (BS), doble extremo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente