(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: dos extremos, en ángulo, VDE

Cable de CA: dos extremos, en ángulo, VDE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal, modelo en ángulo con enchufe VDE

  • VDE

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CEE3P-EA-CESL-3

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
CEE3P-EA-CESL-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
CEE3P-EA-CESL-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe C-3 Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 3
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) VDE (Alemania) Modelo de cable H05VV-F / 3 x 1.0 mm2 Modelo de conector En forma de L
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CEE3P-EA-CESL-3 de la serie Cable de CA: dos extremos, en ángulo, VDE.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico