(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de CA: dos extremos, C14, en ángulo, VDE

Cable de CA: dos extremos, C14, en ángulo, VDE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal, modelo en ángulo con enchufe VDE

  • VDE

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CESTML-1.8

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
CESTML-1.8
1,8 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
CESTML-1.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe IEC C14 Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 1.8
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) VDE (Alemania) Modelo de cable H05VV-F / 3 x 0.75 mm2 Modelo de conector En forma de L
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CESTML-1.8 de la serie Cable de CA: dos extremos, C14, en ángulo, VDE.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico