(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Enchufe VDE de 10 A, 250 V nominal, modelo en ángulo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Largo total |
CEE3P-W-1.8 | 1,8 m |
CEE3P-W-3 | 3 m |
Forma del enchufe | C-3 | Forma del zócalo | IEC C13 | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal(A) | 10 | Tensión nominal(V) | 250 | Países admitidos (normas) | VDE (Alemania) |
Modelo de cable | H05VV-F / 3 x 0.75 mm2 | Modelo de conector | En forma de L | Forma de cable | Forma redonda |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente