(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: dos extremos, clasificado, VDE

Cable de CA: dos extremos, clasificado, VDE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de modelo recto VDE de 10 A, 250 V nominal

  • VDE

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

Cable de CA - Longitud fija (VDE) - Doble extremo: Imagen relacionada
H05VV-F/3 G × 1.0 mm2

 

Número de modelo

Largo total

Utilizar cable

CEE3P-MS-1.8

1,8 m

H05VV-F/3 G × 1.0 mm2

CEE3P-MS-3

3 m

H05VV-F/3 G × 1.0 mm2

CEE3P-WS-1.8

1,8 m

H05VV-F/3 × 0.75 mm2

CEE3P-WS-3

3 m

H05VV-F/3 × 1.0 mm2

Más información

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
CEE3P-MS-1.8
CEE3P-MS-3
CEE3P-WS-1.8
CEE3P-WS-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
Modelo de cable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1.8H05VV-F / 3 G x 1.0 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3H05VV-F / 3 G x 1.0 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1.8H05VV-F / 3 x 0.75 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103H05VV-F / 3 x 1.0 mm2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe C-3 Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250 Países admitidos (normas) VDE (Alemania)
Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico