(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

UL/CSA: cable de alimentación de CA, de doble extremo, de 2 o 3 m de longitud

UL/CSA: cable de alimentación de CA, de doble extremo, de 2 o 3 m de longitud

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación de corriente alterna (CA) de calidad con clasificación UL/CSA que se utiliza para suministrar energía a un dispositivo o equipo.

[Características]
· Forma de enchufe: A3
· Forma del zócalo: IEC C13
· Tensión nominal: 125 V
· Corriente nominal: 15 A
· Cable: VCTF / 3 x 16 AWG

  • UL
  • CSA

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
ULP-B-ULSSK-22 m
ULP-B-ULSSK-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
ULP-B-ULSSK-2
ULP-B-ULSSK-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-3 Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (normas) América (UL) / Canadá (CSA)
Modelo de cable VCTF / 3 x AWG16 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico