(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, doble extremo, enchufe en forma de L

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, doble extremo, enchufe en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Zócalo en ángulo estándar UL de 10 A, 125 V nominal

  • UL
  • CSA

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
ULP-AA-ULSLK-22 m
ULP-AA-ULSLK-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
ULP-AA-ULSLK-2
ULP-AA-ULSLK-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-3 Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (normas) América (UL) / Canadá (CSA)
Modelo de cable VCTF / 3 x AWG18 Modelo de conector En forma de L Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico