(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de CA con toma de modelo: longitud fija, de un solo extremo

Cable de CA con toma de modelo: longitud fija, de un solo extremo
  • Descuento por volumen

Cable en ángulo estándar UL de 10 A, 125 V nominal

  • UL
  • CSA

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-ULSLT-2

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image

Número de modeloLargo total
A-ULSLT-22 m
A-ULSLT-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
Número de Parte
A-ULSLT-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe Otros Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 2
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 125
Países admitidos (normas) América (UL) / Canadá (CSA) Modelo de cable VCTF / 3 x AWG18 Modelo de conector En forma de L
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-ULSLT-2 de la serie Cable de CA con toma de modelo: longitud fija, de un solo extremo.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico