(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Zócalo C13 estándar UL de 10 A, 125 V nominal
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Largo total |
A-ULSST-2 | 2 m |
A-ULSST-3 | 3 m |
Forma del enchufe | Otros | Forma del zócalo | IEC C13 | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal(A) | 10 | Tensión nominal(V) | 125 | Países admitidos (normas) | América (UL) / Canadá (CSA) |
Modelo de cable | VCTF / 3 x AWG18 | Modelo de conector | Tipo recto | Forma de cable | Forma redonda |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente