(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de CA: longitud fija, estándar, plano, UL/CSA

Cable de CA: longitud fija, estándar, plano, UL/CSA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable plano estándar UL de 10 A, 125 V

  • UL
  • CSA

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image

Número de modeloLargo total
UL2P-22 m
UL2P-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
Número de Parte
UL2P-2
UL2P-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-2 Forma del zócalo Otros Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (normas) América (UL)
Modelo de cable SPT/2 x AWG18 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Plano

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico