(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de CA de dos extremos - cable redondo, enchufe A-3

Cable de CA de dos extremos - cable redondo, enchufe A-3

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

7 A, 125 V nominal, modelo de dos extremos de autenticación simultánea de 3 naciones

  • UL
  • CSA
  • Ley del PSE

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image

Número de modeloLargo total
ULJP-H-JPSS-22 m
ULJP-H-JPSS-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image
AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image
AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image
Número de Parte
ULJP-H-JPSS-2
ULJP-H-JPSS-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-3 Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 7 Tensión nominal(V) 125 Países apoyados Japón (PSE) / América (UL) / Canadá (CSA) / PSE / UL / CSA (3 países)
Modelo de cable VCTF / 3 x AWG18 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico